Kompakttransmitter zur berührungslosen Grenzstanddetektion (einschließlich Schutzeinrichtungen), Füllstand-, Trennschicht- und Dichtemessung; Geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich.
Ihre Vorteile
- Kompakttransmitter: alle Messaufgaben mit einem Gerät lösbar.
- Höchste Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, selbst bei extremen Prozess- und Umgebungsbedingungen.
- Höchste Empfindlichkeit und Messgenauigkeit bei niedrigster Strahlerstärke (ALARA-Prinzip).
- Optimale Anpassung an die jeweiligen Anwendungen und Messbereiche durch verschiedene Detektoren:
- Punktedektor
- Stabdetektoren verschiedener Länge
- Ex d-, Ex e- oder Ex i-Stromausgang zur einfachen Anlagenintegration.
- Edelstahlgehäuse 316L für den rauen Betrieb.
- SIL2/3 Zulassung nach IEC 61508 für max. Grenzstanddetektion (min. Grenzstanddetektion in Vorbereitung).
- WHG-Zulassung.
- Temperaturkompensation bei Dichtemessungen.
- Gammagraphieerkennung.
- Einfache menügeführte Vor-Ort-Bedienung über vierzeiliges Klartext-Display.
- Einfache Inbetriebnahme, Dokumentation und Instandhaltung/Diagnose über das Bedienprogramm FieldCare.
Produktionszeit:
Endress+Hauser verfügt über eine definierte Standardproduktionszeit (ab Auftragseingang bis zur Warenausgabe), die sich nach dem jeweiligen Modell des Gammapilot M FMG60 richtet.
Ihr Ansprechpartner kann Ihnen genauer mitteilen, mit welcher Zeitspanne in Ihrem Fall zu rechnen ist. Alternativ können Sie auch in unserem Online-Shop nachsehen.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).