Kontinuierliche und berührungslose Füllstandmessung in Schüttgütern.
Preiswerte 4...20 mA-Zweidrahttechnik.
Ihre Vorteile
Zweidrahttechnik, niedriger Preis:
Zweidrahttechnik spart an Verkabelung und erlaubt eine einfachere Einbindung in vorhandene Systeme.
Berührungslose Messung:
Messung ist von Produkteigenschaften nahezu unabhängig.
Einfache Vor-Ort-Bedienung über menügeführte Klartextanzeige.
Einfache Inbetriebnahme, Dokumentation und Diagnose über Endress+Hauser Bedienprogramm.
Integrierter Spülluftanschluss für stark staubige oder ansatzbildende Medien.
Max. Messbereich: 70 m.
Für Prozesstemperaturen bis 200 °C geeignet.
HART oder PROFIBUS PA bzw. FOUNDATION Fieldbus Protokoll.
Optional abgesetzte Anzeige und Bedienung.
Keine Einschränkungen bzgl. Behältermaterialien.
Einsatz für Füllstandsüberwachung (MIN, MAX) bis SIL 2
gemäß IEC61508 / IEC61511-1.
Der Micropilot M dient besonders zur kontinuierlichen, berührungslosen Messung von Füllständen in pulverförmigen bis stückigen Schüttgütern, aber auch von Flüssigkeiten.
Staubentwicklung, Befüllgeräusche, Temperaturschichtungen und Gasüberlagerungen haben keinen Einfluss auf die Messung.
Typische Einsatzgebiete sind:
Füllstandmessung in hohen Silos mit stark staubenden Schüttgütern, z. B. Zement, Rohmehl oder Futtermittel.
Applikationen mit hohen Temperaturanforderungen bis 200 °C, z. B. Klinker oder Flugasche.
Anwendungen mit stark abrasiven Schüttgütern, wie z. B. Eisenoxyd.
Der FMR250 mit DN80 bzw. DN100 Hornantenne für alle Standardanwendungen, besonders auch bei kleinen Stutzenmaßen.
Der FMR250 mit DN200 bzw. DN250 Parabolantenne bietet eine hohe Strahlfokusierung von 4° bzw. 3,5° und ist damit ideal für Anwendungen mit vielen Einbauten geeignet.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).