Füllstandmessgerät für
- Füllstandmessung in Flüssigkeiten
- Trennschichtmessung in Flüssigkeiten
Ihre Vorteile
Messung unabhängig von Produkteigenschaften wie:
- Dichte,
- Dielektrizitätskonstante,
- Leitfähigkeit.
Einfache menügeführte Vor-Ort-Bedienung über vierzeiliges Klartext-Display.
Komfortable Fernbedienung, Diagnose und Dokumentation der Messstelle über das kostenlos mitgelieferte Bedienprogramm.
Optional abgesetzte Anzeige und Bedienung.
Hüllkurvendarstellung Vor-Ort auf dem Display zur einfachen Diagnose.
Elektronik ohne Öffnen des Tanks wechselbar.
Einsatz in Sicherheitssystemen (Überfüllsicherung) mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL 2 gemäß
IEC 61508/IEC 61511-1.
Zulassungen:
- Europa: ATEX, EHEDG, WHG, Dampfkessel EN 12952-11/EN 12953-9.
- Nordamerika: FM, CSA.
Füllstandmessung
Der Levelflex M dient der kontinuierlichen Füllstandmessung von Flüssigkeiten.
FMP41C für korrosive Flüssigkeiten und hygenische Anforderungen
Zur Systemintegration stehen folgende Protokolle zur Verfügung:
Trennschichtmessung
Kontinuierliche Messung von Trennschichten zweier
Flüssigkeiten mit deutlich unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten,
wie z. B. bei Öl und Wasser.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).