Fernüberwachung
Endress+Hauser bietet mit Fieldgates und der zugehörigen Software Fieldgate Viewer effiziente Lösungen zum Fernzugriff auf Messtechnik. Typische Anwendungen sind z.B. die Überwachung von Materialbeständen in Tanks und Silos, Fernabfrage von Material- und Energieverbrauchen (kumulierter Durchfluss, etc.), oder die Aufzeichnung von Pegelständen.
- Kommunikation nach Bedarf über Ethernet TCP/IP, Telefonnetze und GSM Mobilfunk
- Gesicherter Zugriff auf Messdaten und Diagnoseinformationen
- Webserver bietet Einblick von jedem Arbeitsplatz im Firmennetzwerk
- Nahtlos erweiterbar zur vollumfänglichen Lösung für die Bestandsführung

Messwerte werden von Fieldgates vor Ort erfasst und über Ethernet, Telefonnetze und GSM Mobilfunk auf einem zentralen Server gesammelt. Der durchgängige Einsatz der Webserver Technologie ermöglicht den unternehmensweiten Zugriff auf die Daten im Intranet einer Firma oder im Internet.
Fieldgates erschließen die weltweite Fernabfrage, Ferndiagnose und Fernkonfiguration von HART® und PROFIBUS® Sensoren über Ethernet TCP/IP, analoge Telefonnetze und GSM Mobilfunk. Im Internet werden Messwerte weltweit verfügbar und können ohne spezielle Software mit Standard Webbrowsern ausgewertet werden.
- Fieldgate FXA320 (4…20 mA)
- Fieldgate FXA520 (HART®)
- Fieldgate FXA720 (PROFIBUS®)
Fieldgate Viewer SPV10 - Webserver zur Fernüberwachung von Messwerten mit Fieldgates. Fieldgate Viewer sammelt und speichert die Daten von diversen Fieldgates und bereitet diese auf zur Visualisierung im Webbrowser. Typische Anwendungen sind z.B. die Fernüberwachung von Materialbeständen in Tanks und Silos, die Fernabfrage von Verbrauchsmengen oder die Aufzeichnung von Pegelständen.