Produktbeschreibung
Einsatzbereiche
Bestellinformation
Produktbeschreibung
Wirbeldurchfluss-Messsystem
Die zuverlässige Durchflussmessung von Gas, Dampf und Flüssigkeiten
Ihre Vorteile
Der in über 100 000 Anwendungen bewährte und robuste Prowirl-Messaufnehmer bietet:
- Hohe Beständigkeit gegen:
- Vibrationen (über 1 g in allen Achsen)
- Temperaturschocks (> 150 K/s)
- Verschmutzte Messstoffe
- Wasserschläge
- Keine Wartung, keine beweglichen Teile, keine Nullpunktdrift (Kalibrierung auf "Lebenszeit")
- Zeit- und Kostenersparnis durch voreingestellte Software
Zusätzlich bieten Prowirl-Geräte folgende Möglichkeiten:
- Komplette Sattdampf- oder Flüssigkeits-Massemessstelle mit einem einzigen Gerät
- Berechnung des Masseflusses aus den Messvariablen Volumenfluss und Temperatur mit dem integrierten Durchflussrechner
- Einlesen externer Druckwerte bei überhitzten Dampf- bzw. Gasanwendungen (optional)
- Einlesen externer Temperaturwerte für Wärmedifferenzmessungen (optional)
Einsatzbereiche
Zur universellen Messung des Volumenstroms von Gasen, Dampf, und Flüssigkeiten.
Durch eine integrierte Temperaturmessung und das Einlesen externer Druckwerte (optional) kann zusätzlich der Massestrom von Dampf, Wasser (nach IAPWS-IF97 ASME), Erdgas (nach AGA NX-19/AGA8-DC92 detailed method/AGA8 Gross
Method 1/SGERG-88), Druckluft sowie weiteren Gasen und Flüssigkeiten gemessen werden.
Maximale Anwendungsvielfalt durch:
- Messstofftemperaturbereich von -200...+400 °C
- Druckstufen bis PN 40/Class 300 (höhere Druckstufen auf Anfrage)
- Messaufnehmer mit eingebauter (optionaler) Nennweitenreduzierung um eine (R-Typ) oder zwei Stufen (S-Typ)
- Dualsens-Ausführung (optional) für redundante Messungen mit zwei Sensoren und Elektroniken
Zulassungen für den explosionsgefährdeten Bereich:
- ATEX, FM, CSA, TIIS, NEPSI, IEC
Anbindung an alle gängigen Prozessleitsysteme:
- HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Relevante Sicherheitsaspekte:
Bestellinformation
Produktionszeit:
Endress+Hauser verfügt über eine definierte Standardproduktionszeit (ab Auftragseingang bis zur Warenausgabe), die sich nach dem jeweiligen Modell des Prowirl 73F richtet.
Ihr Ansprechpartner kann Ihnen genauer mitteilen, mit welcher Zeitspanne in Ihrem Fall zu rechnen ist. Alternativ können Sie auch in unserem Online-Shop nachsehen.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).