Produktbeschreibung
Einsatzbereiche
Bestellinformation
Produktbeschreibung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Durchflussmengenmessung von feststoffbeladenen oder inhomogenen Flüssigkeiten
Ihre Vorteile
Promag-Messgeräte bieten eine kosteneffiziente Durchflussmessung mit hoher Messgenauigkeit bei unterschiedlichsten Prozessbedingungen.
Das einheitliche Proline-Messumformerkonzept beinhaltet:
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch das modular aufgebaute Geräte- und Bedienkonzept
- Softwareoptionen für: Elektrodenreinigung, erweiterte Diagnose, Berechnung von Feststoffflüssen
Die robusten Promag S Messaufnehmer bieten:
- Universell einsetzbar, auch bei schwierigen Messstoffen
- Exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
- Hohe Abrasionsbeständigkeit dank branchenoptimierten Auskleidungen und Messelektroden
- Optimale Betriebssicherheit durch die erweiterte, permanente Selbstdiagnose
- Einfachster Einbau und Inbetriebnahme
- Unempfindlich gegen Vibrationen
- Keinerlei Druckverluste
Einsatzbereiche
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät zur bidirektionalen Messung von Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit
≥5 μS/cm - insbesondere von Messstoffen, die feststoffbeladen, abrasiv, belagsbildend oder inhomogen sind, beispielsweise:
- Zellstoffe, Papierstoffe oder Holzschliff mit Feststoffanteilen bis 15 Vol.-%
- Fruchtmaische, Fruchtkonzentrate sowie Fertigprodukte (Salatsaucen, Suppen mit Gemüsestücken)
- Stark sand- oder gesteinshaltige Schlämme mit abrasiver Wirkung, z.B. Erzschlamm oder Mörtel
- Chemisch inhomogene Messstoffe (z.B. Additive)
- Dickflüssige Abwasserschlämme
- Durchflussmessung bis 9600 m³/h (42 267 gal/min)
- Einsetzbar bis +180 °C (+356 °F) und max. 40 bar (580 psi)
- Einbaulängen nach DVGW/ISO
Anwendungsspezifische Auskleidungen und Elektroden:
- Naturgummi-, Hartgummi-, Polyurethan-, PTFE- oder PFA-Auskleidungen
- Flach-, Spitz-, Pilz-, Bügel- oder Bürstenelektroden
Zulassungen für den explosionsgefährdeten Bereich:
Anbindung an alle gängigen Prozessleitsysteme:
- HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus
Bestellinformation
Produktionszeit:
Endress+Hauser verfügt über eine definierte Standardproduktionszeit (ab Auftragseingang bis zur Warenausgabe), die sich nach dem jeweiligen Modell des Promag 55S richtet.
Ihr Ansprechpartner kann Ihnen genauer mitteilen, mit welcher Zeitspanne in Ihrem Fall zu rechnen ist. Alternativ können Sie auch in unserem Online-Shop nachsehen.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).