Endress+Hauser WirelessHART-Lösungen bieten Ihnen mehr Informationen über Prozesse und Anlagen bei geringeren Kosten. Mehr verfügbare Informationen sind in vielen Anwendungen gleichbedeutend mit einer höheren Produktivität.

 

Endress+Hauser bietet komplette Wireless-Lösungen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in jeder Phase Ihres Projektes: Begehung vor Ort, Netzwerk-Design, Positionierung von Gateways, Auswahl von Feldgeräten bishin zur Integration von Prozesswerten in Ihr ausgewähltes Host-System. Ihre People for Process Automation.

WirelessHART-Netzwerk

Das WirelessHART-Netzwerk besitzt die Fähigkeit sich selbst zu organisieren. Nach der Installation und Konfiguration ist jeder WirelessHART-Adapter in der Lage, seine Nachbarn zu erkennen; er erfasst die Stärke des Funksignals, synchronisiert sich, erhält Frequenz-Informationen und baut dann Verbindungen zu den Nachbarn im drahtlosen Netzwerk auf. Somit sind zur Organisation des Netzwerkes keine Einstellungen durch den Benutzer nötig.

 

Der WirelessHART-Adapter SWA70 sendet die Mess- und Diagnoseinformationen des Feldgerätes in Form von Funksignalen an das WirelessHART-Fieldgate SWG70. Das WirelessHART-Fieldgate speichert Informationen, die es vom WirelessHART-Adapter oder anderen WirelessHART-Feldgeräten erhält in einem Zwischenspeicher, auf den die Host-Applikation über eine Ethernet- oder RS-485-Verbindung zugreift. Die Zeichnung zeigt ein Fieldgate, das in einer typischen vermaschten WirelessHART-Netzwerkarchitektur betrieben wird.

 

 

 

Bild vergrössern

 

 

WirelessHART-Technologie

WirelessHART ist die Spezifikation der HART Communication Foundation zum Einsatz in der Prozessautomatisierung. Durch WirelessHART lässt sich das HART-Protokoll drahtlos übertragen.WirelessHART ist kompatibel zu existierenden HART-Feldgeräten, -Kommandos und Software-Tools.

 

Erfahren Sie mehr über das HART-Protokoll

WirelessHART-Protokoll

Das HART-Protokoll hat bisher den verdrahteten 4…20 mA Messkreis mit einem überlagerten Digitalsignal als physikalische Schicht genutzt. Obwohl im Multi-Drop-Betrieb eine vollständig digitale Kommunikation verfügbar ist, wird die Mehrzahl der Messumformer an analoge E/A-Karten angeschlossen, und die digitale Kommunikation wird nur zu Parametrierungs-, Diagnose- und Instandhaltungszwecken verwendet.

 

WirelessHART ermöglicht nun die drahtlose Übertragung der HART-Daten. Um weltweit einsetzbar zu sein, nutzt WirelessHART das 2,4 GHz Band (IEEE 802.15.4 drahtloses Netzwerk) als physikalische Schicht. Die WirelessHART-Geräte bilden ein Maschennetz, in dem die Geräte nicht einfach nur Messstellen, sondern auch Repeater sind. Dies führt zu einer größeren Reichweite des gesamten Netzwerks und zu einer höheren Zuverlässigkeit durch redundante Kommunikationspfade.

 

Das Netzwerk kann aus drei Gerätetypen bestehen:

  • WirelessHART-Gateway
  • WirelessHART-Feldgeräte
  • WirelessHART-Adapter (entweder an 4…20 mA/HART-Geräte angeschlossen oder als Repeater eingesetzt)

 

Das WirelessHART-Netzwerk wird vom Fieldgate aufgebaut, organisiert und gewartet. Das Fieldgate ist auch für den Verbindungsaufbau zu unterschiedlichen Host-Systemen über verschiedene Busschnittstellen zuständig.

 

Mehr Informationen über unsere WirelessHART-Komponenten

Weiterführende Dokumentation

WirelessHART-Lösungen
... für praxisgerechte Anwendungen
Kompetenzbroschüre
CP00013S/04/de

  

FieldCare

Anlagennahes Asset Management

Kompetenzbroschüre

CP001S/04/de

 

Inventory Control

Optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse durch mehr

Transparenz in Ihren Lager- und Lieferprozessen

  

Broschüre der Arbeitsgebiete

FA003S/04/de