Condumax W CLS13 ist ein Zwei-Elektroden-Sensor mit Zellkonstante k = 0.01 cm-1 oder k = 0.1 cm-1 für Leitfähigkeitsmessung in Hochtemperatur-Anwendungen.
Ihre Vorteile:
Optimale Anpassung an die Prozessbedingungen oder den Einbauort durch unterschiedliche Bauformen
Einbau im Rohr oder Durchflussgefäß
Einsatz bei Temperaturen bis 250 °C und Drücken bis 40 bar
Einfacher Messkabelanschluss durch großen Anschlussraum
Qualitätszertifikat mit individueller Zellkonstante
Der Leitfähigkeitssensor Condumax W CLS13 ist für Industrie- und Kraftwerksanwendungen (z. B. Kondensatmessung) vorgesehen, die eine Messung niedriger Leitfähigkeiten bei hohen Drücken und besonders hohen Temperaturen erfordern. Der Messbereich der Sensoren hängt von der Zellkonstante K ab.
Sensoren mit Temperaturfühler Pt 100 werden zusammen mit Leitfähigkeitsmessgeräten eingesetzt, die eine automatische Temperaturkompensation besitzen:
Mit diesen Messumformern kann auch der spezifische Widerstand in MΩ*cm gemessen werden.
Mit ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).