Produkte für die Füllstandmessung - Vibronik
Universelle und zuverlässige Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten. Eingesetzt in Tanks, Behältern und Rohrleitungenen zur Minimum- und Maximumdetektion, Leckageüberwachung oder Überfüllsicherung. Unabhängig von den Mediumseigenschaften.
FTL20
- Sensorlänge:
35 mm - Temperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Prozessanschluss:
½", ¾", 1" - Ausgang:
AC, DC, ASi
Mehr Informationen über FTL20
FTL260
- Messsofftemperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Prozessanschluss:
G 1A DIN ISO 228/I
1 - 11½ NPT
R1 nach DIN 2999 - Ausgang:
für SPS, Magnetventil oder Kleinschütz - Versorgungsspannung:
19...253V∼, 50/60Hz
10...55V=, 0...400Hz
Mehr Informationen über FTL260
FTL50
- Sensorlänge:
65 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...63 bar - Prozessconnection:
¾", 1", flanges - Ausgang:
AC, DC, Relay, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS
Mehr Informationen über FTL50
FTL50H
- Sensorlänge:
65 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...63 bar - Prozessanschluss:
¾", 1", Flansche - Ausgang:
AC, DC, Relay, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS
Mehr Informationen über FTL50H
FTL51
- Sensorlänge:
148...6000 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...63 bar - Prozessanschluss:
¾", 1", flanges - Ausgang:
AC, DC, Relay, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS
Mehr Informationen über FTL51
FTL51C
- Sensorlänge:
148...3000 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Prozessanschluss:
Flansche - Ausgang:
AC, DC, Relay, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS
Mehr Informationen über FTL51C
FTL51H
- Sensorlänge:
148...6000 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...63 bar - Prozessanschluss:
¾", 1", Flansche - Ausgang:
AC, DC, Relay, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS
Mehr Informationen über FTL51H
FTL70
- Sensorlänge:
65 mm - Temperatur:
-60...280 °C - Druck:
-1...100 bar - Prozessanschluss:
¾", 1", Flansche - Ausgang:
AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM PROFIBUS
Mehr Informationen über FTL70
FTL71
- Sensorlänge:
148...6000 mm - Temperatur:
-60...280 °C - Druck:
-1...100 bar - Prozessanschluss:
¾", 1", Flansche - Ausgang:
AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM PROFIBUS
Mehr Informationen über FTL71
FDL60
- Sensorlänge:
130 mm - Temperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Prozessanschluss:
1", Flansche - Ausgang:
PFM
Mehr Informationen über FDL60
FDL61
- Sensorlänge:
220...6000 mm - Temperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Prozessanschluss:
1", Flansche - Ausgang:
PFM
Mehr Informationen über FDL61
FTM20
- Sensorlänge:
225 mm - Temperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...25 bar - Schüttgewicht:
from 200 g/l - Ausgang:
DC, AC/DC Relais
Mehr Informationen über FTM20
FTM21
- Sensorlänge:
500, 1000, 2000 mm - Temperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...25 bar - Schüttgewicht:
from 200 g/l - Ausgang:
DC, AC/DC Relais
Mehr Informationen über FTM21
FTM50
- Sensorlänge:
145, 200 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...25 bar - Schüttgewicht:
ab 8 g/l - Ausgang:
AC, DC, AC/DC Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM
Mehr Informationen über FTM50
FTM51
- Sensorlänge:
300...6000 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...25 bar - Schüttgewicht:
ab 8 g/l - Ausgang:
AC, DC, AC/DC Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM
Mehr Informationen über FTM51
FTM52
- Sensorlänge:
750...20000 mm - Temperatur:
-40...80 °C - Dicht:
-1...6 bar - Schüttgewicht:
ab 8 g/l - Ausgang:
AC, DC, AC/DC Relais, 8/16 mA, NAMUR, PFM
Mehr Informationen über FTM52
FTL325N
- Versorgungsspannung:
AC, 85...253V, 50/60Hz
DC, 20..60V - Umgebungstemperatur:
Einzeleinbau
-20°C...+140°C - Schutzart:
NEMA 1 (IP20) - Funktionale Sicherheit:
SIL 1 / SIL 2 - Überfüllsicherung:
WHG - NAMUR Schnittstelle
Mehr Informationen über FTL325N
FTL325P
- Versorgungsspannung:
AC, 85...253V, 50/60Hz
DC, 20..60V - Umgebungstemperatur:
Einzeleinbau
-4°C...+140°C - Schutzart:
NEMA 1 (IP20) - Funktionale Sicherheit:
SIL 1 / SIL 2 /
SIL 3 oder AK 2 bis 6
Mehr Informationen über FTL325P
FTL375N
- Gehäuse:
Monorack / Racksyst - Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C - Kanäle:
1 bis 3 - Überfüllsicherung:
WHG - Standards:
NAMUR und andere
Mehr Informationen über FTL375N
FTL375P
- Gehäuse:
Monorack / Racksyst - Umgebungstemperatur:
-20°C...+70°C - Kanäle:
1 bis 3 - Überfüllsicherung:
WHG - Funktionale Sicherheit:
SIL 1 / SIL 2 /
SIL 3 oder AK 2 bis 6
Mehr Informationen über FTL375P
FTL670
- Versorgungsspannung:
DC, 20..30V - Umgebungstemperatur:
-25°C...+70°C
(-10°F...+160°F) - Gehäuse:
Racksyst - Signalübertragung:
PFM
Mehr Informationen über FTL670