Dichterechner

FML621

FML621

Es lassen sich folgende Prozessparameter bestimmen, um eine hohe, reproduzierbare Produktqualität sicherzustellen:

  • Die relative Dichte
  • Die normierte Dichte (Dichte bei Normtemperatur)
  • Die Konzentration von Flüssigkeiten
  • Die Identität der Produkte (Unterscheiden verschiedener Flüssigkeiten)

Mehr Informationen über FML621

Tankvision

NXA820

NXA820

Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den Betrieb über einen standardmäßigen Web-Browser. Tankvision Tank Scanner NXA820 erfasst die Parameter von Messgeräten und führt Tankberechnungen durch.

Mehr Informationen über NXA820

NXA821

NXA821

Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den Betrieb über einen standardmäßigen Web-Browser. Tankvision Data Concentrator NXA821 sammelt die Daten der verschiedenen Tank Scanner NXA820.

Mehr Informationen über NXA821

NXA822

NXA822

Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den Betrieb über einen standardmäßigen Web-Browser. Tankvision Host Link NXA822 stellt Host-Systemen (z. B. SPS oder DCS) über MODBUS Daten zur Verfügung.

Mehr Informationen über NXA822

Nivotester - Kapazitiv

FTC325

FTC325

  • Versorgungsspannung:
    AC, 85...253V, 50/60HzDC, 20...60V
  • Energieverbrauch:
    AC, max. 6.0VADC, max. 2.0W (bei Umin 20V)
  • Umgebungstemperatur:
    Einzeleinbau 
    -20°C...+60°C
  • Versionen:
    PFM und 3-WIRE

Mehr Informationen über FTC325

FTC470Z

FTC470Z

  • Schaltverzögerung:
    ohne
  • Gehäuse:
    Racksyst

Mehr Informationen über FTC470Z

FTC471Z

FTC471Z

  • Schaltverzögerung:
    einstellbar
  • Gehäuse:
    Racksyst

Mehr Informationen über FTC471Z

FTC625

FTC625

  • Spannungsversorgung:
    AC, 85...253V, 50/60Hz
  • Energieverbrauch:
    AC, max. 6.0VADC, max. 2.0W (bei Umin 20V)
  • Umgebungstemperatur:
    Einzeleinbau 
    -20°C...+60°C
  • Schnittstellen:
    - Diagnosebuchse (RS232)
    - RS485
  • Schaltverzögerung:
    einstellbar 
  • Signalübertragung:
    PFM

Mehr Informationen über FTC625

FMC420

FMC420

  • Gehäuse:
    Minipac-Gehäuse 
  • Energieverbrauch:
    max. 3.3W (4.4VA)
  • Anschlüsse:
    1x6-polig, 1x7-polig
  • Umgebungstemperatur:
    Einzelmontage -20°C...+60°C
  • Energieversorgung:
    AC, 220V, -10%...230V, +10%, 50/60Hz

Mehr Informationen über FMC420

Nivotester - Konduktiv

FTW325

FTW325

  • Gehäuse:
    Kunststoff 
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+60°C
  • Kanäle:
    1 bis 2
  • Überfüllsicherung:
    WHG
  • Mit eigensicherem Signalstromkreis

Mehr Informationen über FTW325

Nivotester - Mikrowellenschranke

FTR325

FTR325

  • Gehäuse:
    In-line Gehäuse aus Kunststoff
  • Versorgungsspannung:
    AC, 85..253V, 50/60Hz
    DC, 20...60V
  • Energieverbrauch:
    max. 1.75W
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+60°C
  • Kanäle:
    1

Mehr Informationen über FTR325

Nivotester - Vibronik

FTL325N

FTL325N

  • Versorgungsspannung:
    AC, 85...253V, 50/60Hz
    DC, 20..60V
  • Umgebungstemperatur:
    Einzeleinbau 
    -20°C...+140°C
  • Schutzart:
    NEMA 1 (IP20)
  • Funktionale Sicherheit:
    SIL 1 / SIL 2
  • Überfüllsicherung:
    WHG
  • NAMUR Schnittstelle

Mehr Informationen über FTL325N

FTL325P

FTL325P

  • Versorgungsspannung:
    AC, 85...253V, 50/60Hz
    DC, 20..60V
  • Umgebungstemperatur:
    Einzeleinbau 
    -4°C...+140°C
  • Schutzart:
    NEMA 1 (IP20)
  • Funktionale Sicherheit:
    SIL 1 / SIL 2 /
    SIL 3 oder AK 2 bis 6

Mehr Informationen über FTL325P

FTL375N

FTL375N

  • Gehäuse:
    Monorack / Racksyst
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+70°C
  • Kanäle:
    1 bis 3
  • Überfüllsicherung:
    WHG
  • Standards:
    NAMUR und andere

Mehr Informationen über FTL375N

FTL375P

FTL375P

  • Gehäuse:
    Monorack / Racksyst
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+70°C
  • Kanäle:
    1 bis 3
  • Überfüllsicherung:
    WHG
  • Funktionale Sicherheit:
    SIL 1 / SIL 2 /
    SIL 3 oder AK 2 bis 6

Mehr Informationen über FTL375P

FTL670

FTL670

  • Versorgungsspannung:
    DC, 20..30V
  • Umgebungstemperatur:
    -25°C...+70°C
    (-10°F...+160°F)
  • Gehäuse:
    Racksyst
  • Signalübertragung:
    PFM

Mehr Informationen über FTL670