Produkte für Temperaturmesstechnik - Temperaturtransmitter
Allgemeines
Die Aufgabe von Transmittern ist die Umformung des Sensorsignals in ein stabiles und standardisiertes Signal. In der Vergangenheit wurden Transmitter mit analoger Technik aufgebaut. Inzwischen hat sich jedoch die Digitaltechnik durchgesetzt, weil sie eine bessere Messgenauigkeit bei gleichzeitig höherer Flexibilität bietet. Zusätzlich erlauben digitale Transmitter erweiterte Umgebungstemperaturen, die typisch zwischen -40 °C und +85 °C liegen.
Transmitter werden in drei typischen Gehäuseformen angeboten:
- Als Hutschienengerät zur Installation in einem Schaltschrank,
- als Kopftransmitter zur direkten Installation in einem Thermometer Anschlusskopf oder
- als Feldtransmitter zur direkten Verwendung in der Prozessumgebung.
Moderne Transmitter sind konfigurierbar und unterstützen sowohl zahlreiche Typen von Widerstandssensoren als auch Thermoelemente. In den Transmittern sind Linearisierungskennlinien für jeden Sensortyp hinterlegt, um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen.
Zusätzlich kann bei modernen Transmittern die Messgenauigkeit durch ein spezifisches "Sensor-Transmitter-Matching" noch weiter erhöht werden. Dabei wird die gesamte Messkette, bestehend aus Transmitter und einem individuellen Sensor, abgeglichen.
Das standardisierte Ausgangssignal in der Prozessmesstechnik ist zum Einen das 4…20 mA Signal, aber auch die international genormten Feldbusse, wie HART®, PROFIBUS® und FOUNDATION™ Fieldbus. Dabei dient das HART®-Protokoll hauptsächlich zur komfortableren Bedienung in Kombination mit dem analogen 4…20 mA Messwert. PROFIBUS und FOUNDATION™ Fieldbus dagegen übertragen den eigentlichen Messwert digital und bieten deshalb eine kosteneinsparende Vereinfachung der Verkabelung.
TMT180
- Temperaturtransmitter, PC-programmierbar
- Eingang: RTD (Pt100)
- 2-Leiter, 4-20 mA
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 43729
- UL gelistet, GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT180
TMT181
- Temperaturtransmitter, PC-programmierbar
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter 4-20 mA, Galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 43729
- UL gelistet, GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT181
TMT182
- Temperaturtransmitter, HART® -Protokoll
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter, 4-20 mA, SIL2, Galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 43729
- UL gelistet, GL (German Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT182
TMT187
- Temperaturtransmitter
- Eingang: RTD (Pt100)
- Fest eingestellter Messbereich
- 2-Leiter, 4-20 mA, galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 43729
- UL gelistet, GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT187
TMT188
- Temperaturtransmitter
- Eingang: TC
- Fest eingestellter Messbereich
- 2-Leiter, 4-20 mA, galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 43729
- UL gelistet, GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT188
TMT80
- Temperaturtransmitter, PC programmierbar
- Eingänge: RTD und TC
- 2-Leiter, 4-20 mA, galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Anschlusskopf Form B, DIN 43729
Mehr Informationen über TMT80
TMT82
- Temperaturtransmitter, HART® Protokoll
- Eingänge: 2 x RTD, TC, Ohm, mV
- Galvanische Trennung
- Diagnoseinformation nach NAMUR NE107
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 50446 oder Feldgehäuse
- UL gelistet
Mehr Informationen über TMT82
TMT84
- Temperaturtransmitter, PROFIBUS® PA Profile 3.02
- Eingänge: 2 x RTD, TC, Ohm, mV
- Galvanische Trennung
- Diagnoseinformationen nach NAMUR NE107
- Stromaufnahme 11 mA
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 50446 oder Feldgehäuse
- UL gelistet
Mehr Informationen über TMT84
TMT85
- Temperaturtransmitter,
FOUNDATION Fieldbus™-Protokoll - Eingänge: 2x RTD, TC, Ohm, mV
- Galvanische Trennung
- Installation: Anschlusskopf Form B, DIN 50446 oder Feldgehäuse
- UL gelistet
Mehr Informationen über TMT85
TMT111
- Temperaturtransmitter, PC-programmierbar
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter 4-20 mA, Galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Hutschiene nach IEC 60715, Breite: 12,6 mm
- UL gelistet
Mehr Informationen über TMT111
TMT112
- Temperaturtransmitter, HART® -Protokoll
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter 4-20 mA, SIL, Galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Hutschiene nach IEC 60715, Breite: 12,6 mm
- UL gelistet
Mehr Informationen über TMT112
TMT121
- Temperaturtransmitter, PC-programmierbar
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter 4-20 mA, galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Hutschiene nach IEC 60715, Breite: 22,5 mm
- UL gelistet, GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT121
TMT122
- Temperaturtransmitter, HART® Protokoll
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter, 4-20 mA, SIL, galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Hutschiene nach IEC 60715. Breite: 22,5 mm
- UL gelistet, GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT122
TMT125
- Temperaturtransmitter, FOUNDATION Fieldbus (FF)
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 8 Eingangskanäle
- Galvanische Trennung
Mehr Informationen über TMT125
TMT127
- Temperaturtransmitter
- Eingang: RTD (Pt100)
- Fest eingestellter Messbereich
- 2-Leiter, 4-20 mA, galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Hutschiene nach IEC 60715, Breite: 22,5 mm
- UL gelistet, GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT127
TMT128
- Temperaturtransmitter
- Eingang: Thermoelemente (TC)
- Fest eingestellter Messbereich
- 2-Leiter, 4-20 mA, galvanische Trennung
- Fehlerverhalten nach NAMUR NE 43
- Hutschiene nach IEC 60715. Breite: 22,5 mm
- UL gelistet, GL (Germanischer Llyod) Schiffsbauzulassung
Mehr Informationen über TMT128
TMT142
- Temperaturtransmitter, HART® Protokoll
- Eingänge: RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter 4-20 mA, galvanische Trennung
- Ausfallinformation: NAMUR NE 43
- Einkammer-Elektronikmodul, NEMA 4X, IP67
- UL gelistet
Mehr Informationen über TMT142
TMT162
- Temperaturtransmitter; HART® -, FOUNDATION Fieldbus™ oder PROFIBUS® PA Profile 3.02 Protokoll
- Eingänge: 2x RTD, TC, Ohm, mV
- 2-Leiter 4... 20 mA, SIL (nur HART®), galvanische Trennung
- Diagnoseinformationen nach NAMUR NE107
- NEMA 4x, IP67
- Zweikammer-Gehäuse
- UL gelistet, CSA Allgemeine Anwendung
Mehr Informationen über TMT162