Mit dem innovativen Toolingkonzept stellt Endress+Hauser eine komplette Systemlösung für die Durchflussmessgeräte der neuen Proline-Familie zur Verfügung, welche den Anwender von der Planung über die Inbetriebnahme und Konfiguration bis hin zu Diagnose und Wartung bestmöglich über den gesamten Lebenszyklus der Geräte unterstützt.

Dies garantiert, dass die Durchflussmessgeräte zu jeder Zeit einwandfrei funktionieren und somit den hohen Prozessanforderungen gerecht werden.

 

Das ganz auf die Praxis ausgerichtete Toolingkonzept besteht aus drei Hauptkomponenten:

Applicator®

Ein in seiner Struktur modular aufgebautes Auswahl- und Auslegungsprogramm zum konfortablen Planen und Optimieren von Messgeräteanwendungen. Applicator® ist verfügbar im Internet als Applicator® Applet und als CD-ROM-Version.
Die menügeführte Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen und die neue optionale Korrosionsdatenbank (CorDB) sind nur ein kleiner Auszug der Möglichkeiten mit Applicator®.

 

Klicken Sie hier für mehr Informationen über Applicator!

Fieldcheck®

Das leistungsfähige Test- und Simulationsgerät, mit dem alle Durchflussmessgeräte der Proline-Familie verifiziert werden können. Sämtliche Prüffunktionen sind direkt in der Anlage durchführbar - ohne Ausbau des Durchflussmessgeräts. Die Testergebnisse können anschliessend über das Programm Fieldtool® in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt, archiviert und z.B. auch für Zertifizierungen durch Behörden weiterverwendet werden.

FieldCare

FieldCare ist das FDT-basierte Anlagennahe Asset Management Tool von Endress+Hauser mit vielen Funktionalitäten, von der einfachen Geräteparametrisierung bis hin zu Lösungen für die Zustandsüberwachung. Es kann alle intelligenten Feldgeräte in Ihrer Anlage konfigurieren und hilft Ihnen beim Betrieb derselben. Mit Hilfe von Statusinformationen stellt es auch ein einfaches aber effektives Mittel zur Überprüfung der Verfügbarkeit dar.

 

  • Unterstützt Ethernet, HART® und PROFIBUS®
  • Funktioniert bei allen Endress+Hauser Geräten
  • Funktioniert bei allen Aktuatoren Dritter, I/O Systemen und Sensoren, die den FDT Standard unterstützen
  • Stellt die vollständige Funktionalität aller Geräte mit DTMs (Device Type Manager) sicher
  • Bietet generischen Profilbetrieb für alle Fieldbus Geräte Dritter, die keinen Lieferanten DTM haben

 

Die Unterstützung von FOUNDATION fieldbus™ befindet sich in Vorbereitung.

 

Klicken Sie hier für mehr Informationen über FieldCare!