Produkte zur Durchflussmessung - Thermische Massedurchfluss-Messgeräte
Messung von Gasen in Industrie-, Energie- und Versorgungsanwendungen
Allgemeines
Das thermische Messprinzip ist in der Industrie bereits weit verbreitet und wird in vielen Anwendungen mit Gasströmungen erfolgreich eingesetzt, z.B. bei:
- Druckluft-Messung und Verteilung
- Kohlendioxid zur Fermentierung und Kühlung
- Argon in der Stahlproduktion
- Stickstoff- und Sauerstoffproduktion
- Erdgas (Brennersteuerung, Zufuhrkontrolle bei Heizkesseln)
- Luft- und Biogasmessung in Abwasseranlagen
Überall dort, wo eine große Messbereichsdynamik oder geringe Druckverluste erforderlich sind, bieten thermische Massedurchfluss-Messgeräte bei Gasmessungen eine echte Alternative zu traditionellen Messverfahren.
t-mass A 150
-
Direkte Massedurchfluss-
messung von Gasen -
Auswahl von Gasen: Luft, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff, Argon
-
DN 15...50 (½...2")
-
Flansch- und Gewinde-
anschlüsse -
Prozesstemp. bis
+100 °C (+212 °F) -
Prozessdruck von
500 mbar a bis 40 bar g -
cCSAus Cl. 1 Div. 2, DGRL, CRN
Mehr Informationen über 6AAB
t-mass B 150
-
Für einfaches und kostengünstiges Messen von Verbrauchsgasen
-
Auswahl von Gasen: Luft, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff, Argon
- DN 80...1500 (3...60")
-
¾"- und 1"-Rohrverschraubungen
-
Prozesstemp. bis
+100 °C (+212 °F) -
Prozessdruck von
500 mbar a bis 20 bar g -
cCSAus Cl. 1 Div. 2, CRN
Mehr Informationen über 6BAB
t-mass 65F
- Messaufnehmer mit Flanschanschluss
- DN15 bis DN100
- -40 °C bis +100 °C
-
Ex-Zulassungen: ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
Mehr Informationen über 65F
t-mass 65I
- Einsteck-Messaufnehmer für Rohre und Kanäle
- DN65 bis DN1500
- -40 °C bis +130 °C
- Ex-Zulassungen: ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
Mehr Informationen über 65I