TOCII CA72TOC

Hochtemperatur-TOC-Analysator

CA72TOC

  • Industrielle Applikationen mit schwankenden pH-Werten und hoher Salzfracht
  • Hohe Genauigkeit, geringer Wartunsaufwand
  • Messzeit nur 7 Minuten
  • Messbereich:

    0,25 - 12.000 mg/l,
    kann optional erweitert werden


Mehr Informationen über CA72TOC

EZ-TOC II CA52TOC

Kontinuierliche nass-chemische TOC Messung

CA52TOC

  • Überwachung des organischen Kohlenstoffgehalts in Wasser/Abwasser, industriellen Prozessen, Methanoldosierung

  • UV-unterstützte chemische Niedrigtemperaturoxidation
  • Diverse Messbereiche:
    0 - 10,000 mg/l TOC, Messungen ab 15 ppb möglich
  • Effektive Selbstüberwachung des Systems

Mehr Informationen über CA52TOC

Viomax CAS51D

Photometrische SAK- und Nitratmessung

CAS51D

  • Alle Wasserapplikationen

  • Chemikalienfreie Messung ohne Probenaufbereitung

  • Memosens-Protokoll

  • Hohe Langzeitstabilität und geringe Wartung


Mehr Informationen über CAS51D

Flowfit CYA251

Durchflussarmatur für 40-mm-Sensoren

CYA251

  • Für alle Anwendungen bei denen das Proessmedium in Rohren geführt wird
  • Trinkwasser, Oberflächengewässer, Abwasser, Prozessanwendungen
  • An fast alle Rohrdurchmesser anpassbar
  • Kurze Sensoransprechzeiten 

Mehr Informationen über CYA251

Liquiline CM442

1-/2-Kanal-Messumformer für Multiparameter

CM442

  • Alle Nicht-Ex-Anwendungen in Umwelt und Industrie

  • Einfache Inbetriebnahme: Offene Kommunikations-standards erleichtern die Integation

  • Einfaches Bedienen: Ein Gerät für alle Parameter

  • Einfach erweiterbar auf bis zu 8 Kanäle


Mehr Informationen über CM442

Liquiline CM444

4-Kanal Controller für Multiparameter

CM444

  • Alle Nicht-Ex-Anwendungen in Umwelt und Industrie

  • Einfache Inbetriebnahme: Offene Kommunikations-standards erleichtern die Integation

  • Einfaches Bedienen: Ein Gerät für alle Parameter

  • Einfach erweiterbar auf bis zu 8 Kanäle


Mehr Informationen über CM444

Liquiline CM448

Mehrkanal-Controller für Multiparameter

CM448

  • Alle Nicht-Ex-Anwendungen in Umwelt und Industrie
  • Einfache Inbetriebnahme: Offene Kommunikations-standards erleichtern die Integation
  • Einfaches Bedienen: Ein Gerät für alle Parameter
  • Einfache Wartung: Vorkalibrierte Sensoren verkürzen die Arbeit im Prozess

Mehr Informationen über CM448

STIP-scan CAS74

In-situ Messsystem für 9 Parameter

CAS74

  • UV/VIS Spektralsensor für Nitrat, CSB, BSB, TOC, SAK, TS, SV, SI und Trübung
  • Diverse Messbereiche abhängig vom Parameter
  • Keine Chemikalien und Reagenzien notwendig
  • Selbstreinigend, wartungsarm

Mehr Informationen über CAS74

STIP-scan CAM74

In-situ Messsystem für 9 Parameter

CAM74

  • Messumformer für UV/VIS Spektralsensor für Nitrat, CSB, BSB, TOC, SAK, TS, SV, SI und Trübung
  • Diverse Messbereiche abhängig vom Parameter
  • Keine Chemikalien und Reagenzien notwendig
  • Selbstreinigend, wartungsarm

Mehr Informationen über CAM74

Stamolys CA71CODcr

Colorimetrischer Analysator für die CSB-Messung

CA71COD

  • Überwachung kommunaler und industrieller Abwässer

  • Quecksilberfreie Chlorideliminierung

  • DIN-konforme Messung nach der Dichromatmethode

  • Variable Messbereiche


Mehr Informationen über CA71COD