Proservo

NMS5

NMS5

  • Measuring range:
    0 - 36m (100m available on request)
  • Ambient Temperature:
    -20 ...60 °C
    -40 ...60°C (ATEX approval) 
  • Density:  
    0.5000 to 2.0000g/cm³

 


Mehr Informationen über NMS5

Prothermo

NMT532

NMT532

NMT539

NMT539

Promonitor

NRF560

NRF560

Zur Tankstandanzeige und zur Steuerung des intelligenten Tankfüllstandmessgeräts Proservo NMS5

  • Spannungsversorgung:
    85-264VAC 50/60Hz
    20-62VDC / 20-55VAC
    25VA
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+60°C
  • Zertifikate:
    EEx d IIC T4, CENELEC
    Ex d IIB T4, TIIS
    Class1, Div.1, Gp. ABCD, FM Class1, Div.1, Gp.ABCD, CSA
    EEx d IIC T4, ATEX
  • Kommunikation Protokoll:
    HART

Mehr Informationen über NRF560