Solimotion

FTR20

FTR20

  • Messgröße: Dopplerfrequenz
  • Überwachungsbereich: bis zu 20 m (65 ft)
  • Umgebungstemperatur: -40 ... +70 °C (-40 ... 158 °F)
  • Schutzart: IP66 (bei geschlossenem Gehäuse)
  • Prozessanschluss: Gewinde R1-1/2 (EN10226) oder 1-1/2NPT (ANSI/ASME B1.20.1)

Mehr Informationen über FTR20