Ecograph T

Ecograph T, RSG30

RSG30

  • Besonderheit: Ersetzt herkömmliche Punkt- und Linienschreiber, mit bis zu 6 Universaleingängen.

    Anzeige-, Registrier- und Überwachungsgerät, mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis..

  • Analogeingänge: 3 bzw. 6
  • Digitaleingänge: 1
  • Relais: 4

Mehr Informationen über RSG30

Memograph M

Memograph M, RSG40

RSG40

  • Besonderheit: Graphic Data-Manager mit universeller Nutzung analoger und digitaler Signale. Speichert, visualisiert, analysiert und kommuniziert Prozesswerte. Applikationspakete.
  • Analogeingänge: bis 20
  • Digitaleingänge: bis 14
  • Relais: bis 12

Mehr Informationen über RSG40

Minilog B

Minilog B, RDL10

RDL10

  • Besonderheit: Datalogger mit 2 Eingangskanälen zur Erfassung und Speicherung von Analog- und Digitalwerten.
  • Analogeingänge: 1
  • Digitaleingänge: 1 

Mehr Informationen über RDL10

Alphalog

Alphalog, RSA10

RSA10

  • Besonderheit: Hybridschreiber mit 58 m Rollenpapier, mit Display, als Linien- oder Punktschreiber

    (Linienschreiber 1 bis 4 Kanäle, Punktschreiber

    6 Kanäle).

  • Analogeingänge: 1...4 / 6

  • Digitaleingänge: 4
  • Relais: 4

Mehr Informationen über RSA10

Chromalog T

Chromalog T, RSL30

RSL30

  • Besonderheit: Papierschreiber mit 16 m Faltpapier; übersichtlich durch Messwertkurve und Digitalwertanzeige; Statusanzeige mit Kennung von Grenzwertverletzungen.
  • Analogeingänge: 1...3 / 6

Mehr Informationen über RSL30

FDM Software

Field Data Manager Software (FDM), MS20

MS20

Field Data Manager (FDM) ist eine Software, die eine zentrale Datenverwaltung mit Visualisierung für aufgenommene Daten bietet.

Diese ermöglicht die lückenlose Archivierung der Daten einer Messstelle.


Mehr Informationen über MS20

OPC Server

OPC Server, RXO20

RXO20

Der OPC Server ist ein gemeinsames Tool für alle Endress+Hauser Recorder, Data Manager und Energierechner, die mit einer seriellen und/oder Ethernet Schnittstelle ausgestattet sind. Diese Daten werden OPC Clients in Echtzeit zur Verfügung gestellt.

Dies ermöglicht einen einfachen und standardisierten Datenaustausch zwischen dem verfahrenstechnischen Prozess und der Prozessüberwachung und -steuerung.


Mehr Informationen über RXO20

ReadWin 2000

ReadWin 2000

READWIN

PC-Software unter MS-Windows zur Geräteparametrierung, Visualisierung und Archivierung von Messwerten/-verläufen.


Mehr Informationen über READWIN