Produkte für die Füllstandmessung - Radiometrie
Die radiometrische Messtechnik wird zur Grenzstanderfassung, Füllstand-, Dichte- und Trennschichtmessung eingesetzt. Die Messlinie besteht aus dem Kompakttransmitter Gammapilot M und der radioaktiven Strahlenquelle im Schutzbehälter QG020/100/2000.
FMG60
Multifunktionaler Detektor für Grenzstand, Füllstand, Trennschicht und Dichte
- Sensorlänge:
Grenzstand: PVT 200 mm
Füllstand/Trennschicht:
PVT 400 mm...2000 mm
(Erweiterung mit Kaskadierung)
Dichte: NaI 50 mm /
PVT 200 mm...400 mm - Temperatur:
keine Begrenzung - Druck:
keine Begrenzung - Ausgang:
- 4...20mA HART
- PROFIBUS PA
- FOUNDATION Fieldbus
Mehr Informationen über FMG60
FHG65
- Funktion
Ungestörte Messung mit Gammapilot M FMG60 bei Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 µSv/h - Montage
Befestigung an Strahlernschutzbehälter QG020/QG100/FQG61/FQG62 - Gewicht
ohne Wasserkühlung: max. 18 kg
mit Wasserkühlung: max. 25 kg
Mehr Informationen über FHG65
FHG66
- Funktion
Kaskadierung mehrerer Gamma-Modulatoren FHG65 - Bauform
Hutschienengerät - Ausgang
3 Synchronisierungsausgänge
Alarmrelais
Mehr Informationen über FHG66
FSG60
- Isotop
Cs137 - Aktivität
18,5MBq (0,5mCi) ... 740GBq (20000mCi) - Klassifikation
typisch C66646 nach ISO2919 bzw. DIN25426, Teil 1
Mehr Informationen über FSG60
FSG61
- Isotop
Co60 - Aktivität
3,7MBq (0,1mCi) ... 74GBq (2000mCi) - Klassifikation
typisch C66646 nach ISO2919 bzw. DIN25426, Teil 1
Mehr Informationen über FSG61
FQG60
- Aufbau
Unterschiedliche Ausführungen zur Sicherung des Schaltzustandes mittels Vorhängeschloss oder Sicherungselement - Strahlenquelle
Cäsium Cs137 - Ein-/Ausschaltung
manuell - Gewicht
max. 18 kg
(40 lbs)
Mehr Informationen über FQG60
FQG61
- Aufbau
Unterschiedliche Ausführungen zur Sicherung des Schaltzustands mittels Vorhängeschloss, Zylinderschluss oder Fixierstift - Strahlenquelle
Cäsium Cs137 or Kobalt Co60 - Ein-/Ausschaltung
manuell/pneumatisch - Gewicht
manuell: ca. 40 kg
pneumatisch: ca. 50 kg
Mehr Informationen über FQG61
FQG62
- Aufbau
Unterschiedliche Ausführungen zur Sicherung des Schaltzustands mittels Vorhängeschloss, Zylinderschluss oder Fixierstift - Strahlenquelle
Cäsium Cs137 or Kobalt Co60 - Ein-/Ausschaltung
manuell/pneumatisch - Gewicht
manuell: ca. 87 kg
pneumatisch: ca. 97 kg
Mehr Informationen über FQG62
FQG63
- Aufbau
Unterschiedliche Ausführungen zur Sicherung des Schaltzustandes mittels Vorhängeschloss oder Fixierstift - Strahlenquelle
Cäsium Cs137 oder Kobalt Co60 - Ein-/Ausschaltung
manuell - Gewicht
max. 87 kg
(192 lbs)
Mehr Informationen über FQG63
QG2000
- Design:
Standard - Strahlenquelle:
Caesium Cs137 or Cobalt Co60 - Ein-/Ausschalten:
manuell oder pneumatisch - Gewicht:
350 kg
Mehr Informationen über QG2000