Micropilot M

FMR230

FMR230

  • Messbereich:
    20 m
  • Temperatur:
    -60 °C ...400 °C
  • Druck:
    -1...160 bar
  • Messgenauigkeit:
    ± 10 mm

 

 


Mehr Informationen über FMR230

FMR231

FMR231

  • Messbereich:
    20 m
  • Temperatur:
    -40 °C...150 °C
  • Druck:
    -1...40 bar
  • Messgenauigkeit:
    ± 10 mm

 

 


Mehr Informationen über FMR231

FMR240

FMR240

  • Max. Messbereich: 
    70 m
  • Temperatur:
    -40 °C...150 °C
  • Druck:
    -1...40 bar
  • Messgenauigkeit: 
    ± 3 mm

 

 


Mehr Informationen über FMR240

FMR244

FMR244

  • Max. Messbereich: 
    25 m 
    15m in Feststoffen
  • Temperatur:
    -40 °C...130 °C
  • Druck:
    -1...3 bar
  • Messgenauigkeit:
    ± 3 mm

 

 


Mehr Informationen über FMR244

FMR245

FMR245

  • Messbereich:
    60 m
  • Temperatur:
    -40 °C...200 °C
  • Druck: 
    -1...16 bar
  • Messgenauigkeit:
    ± 3 mm

 

 


Mehr Informationen über FMR245

FMR250

FMR250

  • Messbereich:
    70 m
  • Temperatur:
    -40 °C...200 °C
  • Druck:
    -1...16 bar
  • Messgenauigkeit:
    ± 15 mm
  • Ausgang:
    4...20 mA HART®

 

 


Mehr Informationen über FMR250

Micropilot S

FMR540

FMR540

  • Messbereich: 
    bis 30 m
  • Temperatur:
    -40 °C...+200 °C
  • Druck:
    -1...16 bar
  • Prozessanschluss: 
    ab DN100 (4")

 

 

 


Mehr Informationen über FMR540

FMR530

FMR530

  • Messbereich:
    25 m
  • Temperatur:
    -40 °C...200 °C
  • Druck:
    -1...64 bar
  • Messgenauigkeiten: 
    ± 1 mm

 

 

 


Mehr Informationen über FMR530

FMR531

FMR531

  • Messbereich: 
    20 m
  • Temperatur:
    -40...200 °C
  • Pressure:
    -1...40 bar
  • Messbereich:
    ± 1 mm

 

 


Mehr Informationen über FMR531

FMR532

FMR532

  • Messbereich:
    38 m
  • Temperatur:
    -40 °C...200 °C
  • Druck:
    -1...16 bar
  • Messgenauigkeit: 
    ± 1 mm

 

 

 

 


Mehr Informationen über FMR532

FMR533

FMR533

  • Messbereich: 
    40 m
  • Temperatur:
    -40...200 °C
  • Druck:
    -1...16 bar
  • Messgenauigkeit: 
    ± 1 mm

 

 

 


Mehr Informationen über FMR533

Monitoring Unit

NRF590

Tank Side Monitor

NRF590

Der Tank Side Monitor ist eine Sensor-Anzeigeeinheit für die Messung an Lagertanks im Öl- und Gasbereich.

Er wird in Verbindung mit den Endress+Hauser Radarmessgeräten Micropilot M und S, sowie anderen HART® kompatiblen Messgeräten und Tanksensoren eingesetzt.

 

 

 


Mehr Informationen über NRF590