Allgemeines

Mit dem Ultraschall-Laufzeit-Differenzverfahren kann der Volumendurchfluss aller Flüssigkeiten gemessen werden, unabhängig von deren elektrischer Leitfähigkeit. Zwei unterschiedliche Sensortypen ermöglichen es dem Anwender, Durchflüsse in seinem Prozess kostengünstig, wirtschaftlich und flexibel zu erfassen - wo und wann immer er will: Clamp On-Sensoren und Inline-Messaufnehmer.

Messumformer

Die Messumformer sind wahlweise als Wand- oder Feldgehäuse für den Ex-Bereich bzw. die Prozessindustrie lieferbar. Eine Integration in übergeordnete Prozessleitsysteme ist jederzeit möglich, auch über die gängigen Feldbussysteme. Je nach Prozessanforderungen bzw. Sensor-/Messaufnehmertyp kommen unterschiedliche Messumformer zum Einsatz.

Prosonic Flow 91

  • Für Basisanwendungen
  • Für Clamp On-Sensoren
  • Zweizeilige Anzeige
  • Drucktasten-Bedienung
  • Mit Stromausgang (HART)

Prosonic Flow 92

  • Zweileitertechnik
  • Für Prosonic Flow F
  • Getrennte oder kompakte Montage
  • Geeignet für den Ex-Bereich (Ex i, Ex d)
  • Zweizeilige Anzeige
  • Drucktasten-Bedienung
  • Mit Strom- (HART), Puls- und Statusausgang

Prosonic Flow 93

  • Für eine erweiterte Funktionalität in Prozessanwendungen und im Ex-Bereich (inkl. Feldbusanbindung)
  • Für Clamp On- und Einbausensoren sowie für Inline-Messaunehmer
  • Vierzeilige, beleuchtete Anzeige
  • Touch Control-Bedienung von außen
  • Für die Durchflusserfassung an zwei Messstellen oder mittels zweier Messpfade (Zweikanal-Messung)
  • F-CHIP für nachrüstbare Software-Optionen

Prosonic Flow 93T

  • Portabler Messumformer für die temporäre Durchflussmessung
  • Für alle Clamp On-Sensoren
  • Mit integriertem Datenlogger
  • Für die Überwachung von Prozessen oder für Testmessungen (z.B. Leckageprüfung)
  • Große beleuchtete Anzeige (graphikfähig)
  • Einfache Bedienung

Messaufnehmer

Dank der umfangreichen Palette an Messaufnehmern können völlig unterschiedliche Praxisanforderungen abgedeckt werden: Clamp On-Sensoren für die nachträgliche Montage auf bestehende Rohrleitungen, z.B. für die Überprüfung bestehender Geräte oder für temporäre Durchflussmessungen (Messgenauigkeit: typisch ±2% v.M.).
Inline-Messaufnehmer für den direkten Einbau in die Rohrleitung bei erhöhten Ansprüchen an die Messgenauigkeit (±0,3...0,5% v.M.).

Prosonic Flow W (clamp-on)

  • Für die Messung von aussen
  • Für Standardanwendungen
    (-20...+130 °C)
  • Für Nennweiten DN 50...4000

Prosonic Flow P (clamp-on)

  • Für die Messung von aussen
  • Für industrielle Prozessanwendungen -40...+170 °C (-40...338 °F)
  • Ex-Zulassungen
  • Für Nennweiten DN 15...4000 (1/2"...156")

Prosonic Flow W (einbau)

  • Für schallundurchlässige Rohre
  • Für Wasser-/Abwasseranwendungen
    (-20...+80 °C)
  • Für Nennweiten DN 200...4000
  • Optional in Zweispurausführung für kurze Einlaufstrecken

Prosonic Flow C (inline)

  • Für garantierte Messgenauigkeit
  • Für Wasser-/Abwasser-anwendungen (bis +60 °C)
  • Für Nennweiten DN 300...2000
  • Prozessanschlüsse EN (DIN), ANSI, AWWA
  • Garantierte, rückführbare Genauigkeit (0,5% v.M.) durch Werkskalibrierung
  • Kostengünstige Alternative zu magnetisch-induktiven Messgeräten
  • Mit Trinkwasserzulassung

Prosonic Flow F (inline)

  • Für garantierte Messgenauigkeit
  • Für alle flüssigen Messstoffe, z.B. in der Chemie und Petrochemie (-40...+200 °C)
  • Nennweiten DN 25...300
  • Prozessanschlüsse EN (DIN), ANSI
  • Rückführbare Messgenauigkeit (±0,3...0,5% v.M.) durch Werkskalibrierung
  • Für kompakte Anlagen (Einlaufstrecke nur 5 x DN)

Spezielle Geräte

Prosonic Flow B 200

9B2B

  • Das innovative, industrieoptimierte Messgerät für Biogas, Faulgas und Deponiegas

  • DN 50...200 (2...8")

  • Messstofftemp.: 0...80 °C
    (32...176 °F)

  • Prozessdruck: max. 10 bar (145 psi)

  • Messgenauigkeit:

    – Volumenfluss: ±1,5 % v.M.

    – Methan: ±2 % abs.
      (optional)

  • Ex-Zulassungen: ATEX, IECEx, CCSAUS


Mehr Informationen über 9B2B