Produkte für die Flüssigkeitsanalyse - pH- / Redox-Messung
Memosens
Memosens macht die Elektrode zum digitalen Sensor mit integriertem Datenspeicher. Alle relevanten Kalibrier- und Betriebsdaten werden im Sensor gespeichert. Memosens - die erste kontaktlose Datenübertragung vom Sensor zum Messumformer.
Sensoren
An eine Messstelle in der Lebensmittel- und in der pharmazeutischen Industrie werden besonders hohe Anforderungen bezüglich Hygiene und Reinigbarkeit gestellt. Endress+Hauser bietet hierfür eine breite Palette an speziellen pH-Sensoren, die sich durch optimale Reinigbarkeit, eine hohe Anzahl an CIP- und SIP-Zyklen sowie durch die Möglichkeit zum Autoklavieren auszeichnen.
Messumformer
Endress+Hauser bietet ein modulares Messumformerkonzept an. Jede Gerätelinie zeichnet sich durch ihre einfache und einheitliche Bedienung aus. Downloadbare Software sowie HART und PROFIBUS für alle Messumformerfamilien sind selbstverständlich und bieten eine höchstmögliche Variationsvielfalt für die unterschiedlichsten Applikationen.
Armaturen
Einzigartig ist die Auswahl an Armaturen mit den verschiedensten Prozessanschlüssen für alle möglichen Einbausituationen und den unterschiedlichsten Werkstoffen von PVC über Edelstahl bis hin zu Hastelloy.
Systeme
Automatische pH-Messstellen reduzieren Wartungskosten und laufende Kosten auf ein Minimum.
Besonders in Anwendungen mit hohen Anforderungen, beispielsweise in der Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder bei Messstellen mit aggressiven Prozessbedingungen, schlägt dieser Umstand stark zu Buche. Durch den verschieden starken Grad an Automation lässt sich sich für jeden Prozess ein geeignetes automatisches Messsystem finden.
Zubehör
Zubehör wie Spülblöcke, Reinigungsinjektoren und Toolkits für die Offline-Parametrierung vervollständigen die pH-Messstelle.