Liquiline CM442

1-/2-Kanal-Messumformer für Multiparameter

CM442

  • Alle Nicht-Ex-Anwendungen in Umwelt und Industrie

  • Einfache Inbetriebnahme: Offene Kommunikations-standards erleichtern die Integation

  • Einfaches Bedienen: Ein Gerät für alle Parameter

  • Einfach erweiterbar auf bis zu 8 Kanäle


Mehr Informationen über CM442

Liquiline CM444

4-Kanal Controller für Multiparameter

CM444

  • Alle Nicht-Ex-Anwendungen in Umwelt und Industrie

  • Einfache Inbetriebnahme: Offene Kommunikations-standards erleichtern die Integation

  • Einfaches Bedienen: Ein Gerät für alle Parameter

  • Einfach erweiterbar auf bis zu 8 Kanäle


Mehr Informationen über CM444

Liquiline CM448

Mehrkanal-Controller für Multiparameter

CM448

  • Alle Nicht-Ex-Anwendungen in Umwelt und Industrie
  • Einfache Inbetriebnahme: Offene Kommunikations-standards erleichtern die Integation
  • Einfaches Bedienen: Ein Gerät für alle Parameter
  • Einfache Wartung: Vorkalibrierte Sensoren verkürzen die Arbeit im Prozess

Mehr Informationen über CM448

ISEmax CAS40D

Ionenselektive Ammonium- und Nitratmessung

CAS40D

  • Kommunale Abwasseraufbereitung

  • Nitrifikation und Denitrifikation im Griff mit In-situ-Messung

  • Plug&Play mit Memosens-Protokoll

  • Schnelle Ansprechzeit

  • Geringe Betriebs- und Wartungskosten


Mehr Informationen über CAS40D

Viomax CAS51D

Photometrische SAK- und Nitratmessung

CAS51D

  • Alle Wasserapplikationen

  • Chemikalienfreie Messung ohne Probenaufbereitung

  • Memosens-Protokoll

  • Hohe Langzeitstabilität und geringe Wartung


Mehr Informationen über CAS51D

Flowfit CYA251

Durchflussarmatur für 40-mm-Sensoren

CYA251

  • Für alle Anwendungen bei denen das Proessmedium in Rohren geführt wird
  • Trinkwasser, Oberflächengewässer, Abwasser, Prozessanwendungen
  • An fast alle Rohrdurchmesser anpassbar
  • Kurze Sensoransprechzeiten 

Mehr Informationen über CYA251

STIP-scan CAS74

In-situ Messsystem für 9 Parameter

CAS74

  • UV/VIS Spektralsensor für Nitrat, CSB, BSB, TOC, SAK, TS, SV, SI und Trübung
  • Diverse Messbereiche abhängig vom Parameter
  • Keine Chemikalien und Reagenzien notwendig
  • Selbstreinigend, wartungsarm

Mehr Informationen über CAS74

STIP-scan CAM74

In-situ Messsystem für 9 Parameter

CAM74

  • Messumformer für UV/VIS Spektralsensor für Nitrat, CSB, BSB, TOC, SAK, TS, SV, SI und Trübung
  • Diverse Messbereiche abhängig vom Parameter
  • Keine Chemikalien und Reagenzien notwendig
  • Selbstreinigend, wartungsarm

Mehr Informationen über CAM74

Stamolys CA71AM

Photometrischer Analysator für Ammonium

CA71AM

  • Abwasser, industrielle und Reinstwasseraufbereitung
  • Diverse Messbereiche:
    1 μg/l…500 μg/l NH4-N bis zu
    0.2 … 100  mg/l NH4-N
  • Automatische Kalibrier- und Selbstreinigungsfunktion

Mehr Informationen über CA71AM

Stamolys CA71NO

Photometrischer Analysator für Nitrit

CA71NO

  • Trinkwasser, Abwasser, Mineralwasser
  • Diverse Messbereiche:
    0.01 … 250 μg/l (ppb) NO2-N bis
    0.2 … 3 mg/l (ppm) NO2-N
  • Automatische Kalibrier- und Selbstreinigungsfunktion

Mehr Informationen über CA71NO

Stamolys CA71PH

Photometrischer Analysator für Phosphat

CA71PH

  • Abwasseraufbereitung, Kühlwasserkreisläufe
  • Molybdänblau-/Molybdat-Vanadat-Methode
  • Diverse Messbereiche:
    0.05 … 2.5 mg/l PO4-P bis
    0.5 … 50 mg/l PO4-P

  • Automatische Kalibrier- und Selbstreinigungsfunktion


Mehr Informationen über CA71PH

SPECTRON TP CA72TP

Spektrometrischer Analysator für Gesamt-Phosphor

CA72TP

  • Kläranlagenauslauf, Prozess-/Kühlwässer, Oberflächengewässer

  • Benutzerfreundlich, messsicher, datensicher

  • Blaumethode: Hohe Genauigkeit im unteren Messbereich
  • Gelbmethode: Optimiert für hohe Messbereiche

Mehr Informationen über CA72TP