Soliwave M

FQR50

FQR50

Sender (integrierte Hornantenne)

  • Messbereich:
    max. 8m oder 20m (je nach Version)
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+70°C
  • Schutzart:
    IP66
  • Gehäuse:
    Aluminium / rostfreier Stahl 316Ti
  • Prozessanschluss:
    Gewinde R 1½ (DIN 2999 T.1) oder 1½ NPT (ANSI)

Mehr Informationen über FQR50

FDR50

FDR50

Empfänger

  • Messbereich:
    max. 8m oder 20m
    (je nach Version)
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+70°C
  • Schutzart:
    IP66
  • Gehäuse:
    Aluminium / rostfreier Stahl 316Ti
  • Prozessanschluss:
    Gewinde R 1½ (DIN 2999 T.1) oder 1½ NPT (ANSI)

Mehr Informationen über FDR50

Soliwave

FQR56

FQR56

  • Messbereich:
    max. 100 m / 328 ft
  • Umgebungstemperatur:
    -20 ... +70 °C / -4 ... 158 °F
  • Schutzart: IP66
  • Gehäuse: Polyester / 316Ti
  • Prozessanschluss:
    R1-1/2 oder 1-1/2NPT

Mehr Informationen über FQR56

FDR56

FDR56

  • Messbereich:
    max. 100 m / 328 ft
  • Ausgang:
    Relais, Halbleiterrelais oder Stromausgang 4-20mA
  • Umgebungstemperatur:
    -20 ... +70 °C / -4 ... +158 °F
  • Schutzart: IP66
  • Gehäuse: Polyester / 316Ti
  • Prozessanschluss:
    R1-1/2 oder 1-1/2NPT
  • Fenster Durchstrahlung:
    PTFE oder Keramik

Mehr Informationen über FDR56

Nivotester

FTR325

FTR325

  • Gehäuse:
    In-line Gehäuse aus Kunststoff
  • Versorgungsspannung:
    AC, 85..253V, 50/60Hz
    DC, 20...60V
  • Energieverbrauch:
    max. 1.75W
  • Umgebungstemperatur:
    -20°C...+60°C
  • Kanäle:
    1

Mehr Informationen über FTR325