Produkte zur Durchflussmessung - Magnetisch-induktive Durchfluss-Messgeräte
In allen Branchen universell einsetzbar, für Nennweiten DN 2...2000
Allgemeines
Der weltweite Erfolg, den die Magnetisch-induktive Durchflussmessung seit über 50 Jahren hat, wird durch die hohe Akzeptanz in nahezu allen Branchen immer wieder belegt.
Magnetisch-induktive Durchluss-Messgeräte erlauben die Messung von allen elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten
(> 5 μS/cm) mit oder ohne Feststoffe, z.B. Wasser, Abwasser, Schlämme, Breie, Pasten, Säuren, Laugen, Säfte, Fruchtmaische usw.
Im industriellen Umfeld wird dieses Messprinzip beispielsweise in folgenden Bereichen eingesetzt: Wasser/Abwasser, Chemie, Pharmabereich, Prozessindustrie, Papierindustrie, Lebensmittelindustrie usw. Die robuste Bauweise dieser Durchfluss- Messgeräte erlaubt auch den Einsatz in der Minen- und Bergbauindustrie.
Messumformer
Einheitliches Bedienkonzept, flexible Ausgänge, Softwarepakete, Feldbusanbindung, Ex-Zulassungen und vieles mehr - all dies ist für die Promag-Messumformer selbstverständlich.
Promag 10
Kostengünstiger Messumformer für Basisanwendungen
Promag 23
Messumformer in Zweileitertechnik für reduzierte Installations- und Betriebskosten
Promag 50 / 51
- Messumformer für alle Standardanwendungen sowie den eichpflichtigen Verkehr
- Zweizeilige, beleuchtete Anzeige
- Drucktasten-Bedienung
Promag 53 / 55
- Mit erweiterter Funktionalität, auch für spezielle Anwendungen
- Vierzeilige, beleuchtete Anzeige
- "Touch Control"-Bedienung von außen
- Messung bei pulsierendem Durchfluss
- F-Chip (nachrüstbare Softwareoptionen): Abfüllen/Dosieren, Elektrodenreinigung
- HistoROM / T-DAT: Datensicherung für Geräteparameter
- Signaleingänge für Temperatur oder Dichte
Messaufnehmer
Die robusten Promag-Messaufnehmer verfügen über eine breite Palette an Werkstoffen, Messsrohrauskleidungen, Prozessanschlüssen (DIN, ANSI, JIS, AWWA, AS) und decken so praktisch alle Anwendungsbedürfnisse ab. Messgenauigkeit: typisch ±0,2...0,5% v.M.
Promag W
- Nennweiten DN 25...2000 (eichfähig)
- Polyurethan-Auskleidung für Kaltwasser und leicht abrasive Messstoffe
- Hartgummi-Auskleidung für alle Wasseranwendungen
- Temperaturbereiche:
HG (0...+80 °C),
PU (-20...+50 °C)
Promag S
- Für schwierige Messstoffe aller Art (z.B. Erzschlämme, Papierbreie oder Fruchtmaischen)
- Nennweiten DN 15...600 (1/2"...24")
- Branchenoptimierte Messelektroden und Auskleidungen für Prozesstemperaturen bis +180 °C (+356 °F)
Promag P
- Nennweiten DN 15...600 (eichfähig)
- PTFE- und PFA-Auskleidung für alle Anwendungen in der Chemie- und Prozessindustrie (PFA speziell für hohe Prozesstemperaturen / starke Temperaturschocks, -40...+180 °C)
Promag H
- Für kleinste Durchflüsse DN 2...100 (1/12...4"), robustes Edelstahlgehäuse
- PFA-Auskleidung für alle Anwendungen in der Chemie, der Prozess- und der Lebensmittelindustrie (für hohe Prozesstemperaturen / starke Temperaturschocks, -20...+150 °C / -5...+302 °F)
- CIP-/SIP-reinigbar (3A-Zulassung, EHEDG geprüft, FDA-konform, USP Class VI)
- Flexibles Prozessanschlusskonzept
Promag D
-
Universell einsetzbar für Trinkwasser, Brauchwasser oder Abwasser
-
Kompakter, robuster platzsparender Messaufnehmer
-
Messrohr aus Polyamid
-
Nennweiten DN 25...100 (1"...4")
-
Temp. 0...+60 °C (+32...+140 °F)
- Trinkwasserzulassungen:
- KTW/W270
- WRAS BS 6920
- ACS
- NSF 61
Promag L
-
Universell einsetzbar für Trinkwasser, Abwasser oder Klärschlamm
-
Kompakter, robuster platzsparender Messaufnehmer
-
Flexible Flansch-Montage
-
Messrohr-Auskleidung aus Polyurethan, Hartgummi oder PTFE
-
Nennweiten:
DN 50...300 (2"...12") und
DN 350...1200 (14"...48") -
Temp. 0...+90 °C (+32...+194 °F)
-
Einbaulängen nach DVGW/ISO
-
Trinkwasserzulassungen: KTW, WRAS, ACS, NSF
Magphant
- Ein Kompaktgerät für alle Anwendungen
- Einstecksensor
- Für die kostengünstige Durchflussüberwachung in Stahl- oder Kunststoffleitungen
DN 15...2000
Mehr Informationen über DTI200
Dosimag
- Volumendurchfluss-Messsystem für Abfüllanwendungen
-
Besonders kompakte Bauform
-
Hohe Wiederholbarkeit
- DN 4...15 (5/32"...1/2")
-
Durchflussmenge bis 1,66 l/s
-
Messstofftemperatur bis +130 °C (+266 °F)
- Prozessdrücke bis 16 bar (232 psi)
- CIP-/SIP-reinigbar
- Edelstahlgehäuse
-
Zulassungen im Lebensmittelsektor / Hygienebereich:
3-A-Zulassung, EHEDG-geprüft, FDA-konform
-
Anwendungsspezifisches Auskleidungsmaterial:
PFA
Mehr Informationen über 5BH