Produkte für die Füllstandmessung- Konduktiv
Einfache und sichere Grenzstanderfassung in allen konduktiven Flüssigkeiten.
FTW31
- Messbereich:
100...4000 mm - Temperatur:
-40...100 °C - Druck:
-1...10 bar - Prozessanschluss:
G 1½" - Ausgang:
DC-PNP, relay, NAMUR
Mehr Informationen über FTW31
FTW32
- Messbereich:
250...15000 mm - Temperatur:
-40...100 °C - Druck:
-1...10 bar - Prozessanschluss:
G 1½" - Ausgang:
DC-PNP, relay, NAMUR
Mehr Informationen über FTW32
FTW360
- Messbereich:
-- (frontbündig) - Temperatur:
-20...100 °C - Druck:
-1...10 bar - Prozessanschluss:
G ¾" - Ausgang:
Relais
Mehr Informationen über FTW360
11263
- Messbereich:
80...1000 mm - Umgebungstemperatur:
-20...+70 °C - Betriebsdruck:
0 bar (drucklos) - Prozessanschluss:
G ½" A nach ISO228/I - Ausgang:
Auswertegerät FTW325
Mehr Informationen über 11263
11362Z
- Messbereich:
100...4000 mm - Temperatur:
-50...150 °C - Druck:
-1...30 bar - Prozessanschluss:
G 1½", Flansche - Ausgang:
Auswertegerät
Mehr Informationen über 11362Z
11363Z
- Messbereich:
100...4000 mm - Temperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...30 bar - Prozessanschluss:
G 1½", Flansche - Ausgang:
Auswertegerät
Mehr Informationen über 11363Z
11371
- Messbereich:
50...2000 mm - Temperatur:
-10...100 °C - Druck:
-1...10 bar - Prozessanschluss:
G 1½" - Ausgang:
Auswertegerät FTW325
Mehr Informationen über 11371
11375Z
- Messbereich:
50...2000 mm - Temperatur:
-40...200 °C - Druck:
-1...50 bar - Prozessanschluss:
½" - Ausgang:
Auswertegerät
Mehr Informationen über 11375Z
11961Z
- Messbereich:
100...2000 mm - Temperatur:
-200...250 °C - Druck:
-1...160 bar - Prozessanschluss:
½" (G, NPT) - Ausgang:
Auswertegerät FTW325
Mehr Informationen über 11961Z
FTW325
- Gehäuse:
Kunststoff - Umgebungstemperatur:
-20°C...+60°C - Kanäle:
1 bis 2 - Überfüllsicherung:
WHG - Mit eigensicherem Signalstromkreis
Mehr Informationen über FTW325