Bestandsaufnahme und Audit der Feldinstrumentierung
Ein entscheidender Faktor für den reibungslosen Betrieb von Prozessanlagen sind zuverlässig arbeitende Messgeräte. Die von Haus aus hohe Zuverlässigkeit der Feldinstrumentierung hat dazu geführt, dass diese Geräte oft nicht in die Wartungspläne der Anlagen aufgenommen wurden. Alterung und Verschleiß führen jedoch zu einer unvermeidbaren Reduzierung der Anlagenleistung.
Neue Gesetze und Vorschriften machen darüber hinaus eine stärkere Kontrolle und häufige Neukalibrierungen erforderlich.
Die Herausforderung des Anlagenbetreibers besteht nun darin, die richtige Balance zwischen Wartungsaufwand und Rentabilität zu finden. Um diese Herausforderungen bestens zu meistern, bietet Endress+Hauser das Konzept Installed Base Audit an. Mit diesem speziellen Dienstleistungsangebot unterstützen wir Sie darin, eine bessere Kontrolle über Ihre Feldinstrumentierung zu erreichen und das richtige Verhältnis zwischen Aufwand und Rentabilität zu finden.
Ihr Nutzen
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Wartungsaufwand und Rentabilität entsprechend der Produktionsanforderungen
- Reduktion der Komplexität in vorhandenen Anlagen durch Typenreduktion/Standardisierung
- Aktualisierung der Anlagendokumentationen
- Definition eines Maßnahmenkatalogs zur Erzielung höherer Produktionsqualität und Anlagenverfügbarkeit
- Erfüllung gesetzlicher, sicherheitstechnischer Anforderungen
Installed Base Audit
Installed Base Audit ist ein Service, der die Bestandsaufnahme und Analyse einer installierten Basis Ihrer Prozessinstrumentierung umfasst. Ziel des Audits ist die Optimierung Ihrer Anlagenverfügbarkeit. Dies wird erreicht durch die Ermittlung einer Instandhaltungsstrategie, die ein optimales Verhältnis von Instandhaltungsmaßnahmen bei minimalen Kosten beinhaltet.
Im Einzelnen bedeutet dies:
- Minimierung des Aufwandes für Wartungstätigkeiten
- Reduzierung der Komplexität der installierten Basis
- Bewertung der technischen Dokumentation der installierten Geräte
- Beurteilung von Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen
| Phase 1: Bestandsaufnahme, Audit und Analyse prozesskritischer Geräte Ihrer Anlage |
Mit einer Anlagenbegehung und der Aufnahme aller vor Ort vorhandenen Geräte verschafft sich unser Installed Base Audit Berater ein genaues Bild der installierten Basis. Das sich anschließende Audit umfasst die Definition und Kategorisierung prozesskritischer Applikationen und Messtellen. Jeder Messtelle wird in einer gemeinsamen Analyse mit Ihnen ein Kritikalitätsgrad zugewiesen.
Ein direkter Zugriff auf die technischen Daten aller durch die Bestandsaufnahme erfassten Geräte ist mit Hilfe des W@M-Portals möglich. W@M ermöglicht Ihnen die vollständige und konsequente Rückverfolgbarkeit sämtlicher Instrumentierungsdaten. Inbegriffen ist eine automatische Aktualisierung dieser Daten; hierdurch ist ein jeweils aktueller Status Ihrer Gerätedokumentationen gewährleistet. |
| Phase 2: Empfehlungen zur Instandhaltungsstrategie und Aktionsplan |
Der Installed Base Assistant Berater analysiert die in Phase 1 ermittelteten Daten und definiert Wartungsempfehlungen hinsichtlich Vorbeugungungs-, Korrektur-, Standardisierungs- und Migrationsstrategien. In einem Abschlussbericht werden alle Ergebnisse protokolliert und die Instandhaltungsempfehlungen dokumentiert. Zusätzlich besprechen wir mit Ihnen alle weiteren Maßnahmen zur Definition eines detaillierten Aktionsplans.
Dieser Plan kann z.B. beinhalten:
|
Unser erfahrenes Service-Team verwendet spezielle Tools, um Ihre installierte Gerätebasis zu analysieren und zu dokumentieren.
Datenaufnahme
Zur Vermeidung von Inkonsistenzen und Fehleingaben verwenden unsere Techniker einen PDA (Personal Digital Assistant) bei der Aufnahme von Geräteinformationen in Ihrer Anlage.
W@M Portal und W@M Enterprise
Mit W@M Portal und W@M Enterprise bietet Ihnen Endress+Hauser zwei offene und flexible Produkte zur Verwaltung Ihrer Installierten Basis. Dabei haben Sie die Möglichkeit des Datenhostings bei Endress+Hauser oder der Datenhaltung in Ihrem Unternehmensnetzwerk.
Weitere Informationen zu W@M Portal und W@M Enterprise erhalten Sie << hier >>.