Deltapilot M

FMB50

FMB50

Komkaktausführung

  • Sensor:
    Contite-Messzelle:
    absolut kondensat- und klimafest, langzeitstabil, kleinste Temperatureinflüsse
  • Prozessanschluss:
    Alle gängigen hygienischen Anschlüsse, Flansche und Gewinde
  • Messbereich:
    25mbar - 10bar
  • Prozesstemperatur:
    -10 bis +100°C (+135°C kurzfristig, maximal für 30 Minuten)
  • Referenz-Genauigkeit:
    0,2% (Standard) 0,1% (optional) 

Mehr Informationen über FMB50

FMB51

FMB51

Stabausführung

  • Sensor:
    Contite-Messzelle: absolut kondensat- und klimafest, langzeitstabil, kleinste Temperatureinflüsse
  • Prozessanschluss:
    Flansche und Gewinde
  • Messbereich:
    25mbar - 10bar
  • Prozesstemperatur:
    -10 bis +85°C
  • Referenz-Genauigkeit:
    0,2% (Standard) 0,1% (optional) 

Mehr Informationen über FMB51

FMB52

FMB52

Seilausführung mit Prozessanschluss

  • Sensor:
    Contite-Messzelle: absolut kondensat- und klimafest, langzeitstabil, kleinste Temperatureinflüsse
  • Prozessanschluss:
    Flansche und Gewinde
  • Messbereich:
    25mbar - 10bar
  • Prozesstemperatur:
    mit PE-Kabel: -10…+70 °C
    mit FEP-Kabel: -10…+80 °C
  • Referenz-Genauigkeit:
    0,2% (Standard) 0,1% (optional) 

Mehr Informationen über FMB52

FMB53

FMB53

Seilausführung mit Abspannklemme/ Montagehalter

  • Sensor:
    Contite-Messzelle: absolut kondensat- und klimafest, langzeitstabil, kleinste Temperatureinflüsse
  • Prozessanschluss:
    Abspannklemme
  • Messbereich:
    25mbar - 10bar
  • Prozesstemperatur:
    mit PE-Kabel: -10…+70 °C
    mit FEP-Kabel: -10…+80 °C
  • Referenz-Genauigkeit:
    0,2% (Standard) 0,1% (optional) 

Mehr Informationen über FMB53

Deltapilot S

FMB70

FMB70

  • Hygiene Variante
  • Sensor:
    Mit der Contite Messzelle, kondensatfest und langzeitstabil
  • Prozessanschluss:
    Alle gängigen hygienischen Anschlüsse und Flansche + Gewinde
  • Messbereich:
    25mbar - 10bar
  • Prozesstemperatur:
    -10 bis +100°C
    (+135°C kurzfristig, maximal für 30 Minuten)
  • Genauigkeit:
    0.1% der eingestellen Spanne 

 


Mehr Informationen über FMB70

Waterpilot

FMX21

FMX21

  • Sensor:
    Keramik
  • Signalausgang:
    4…20mA/HART 6.0
  • Prozessanschluss:
    Abspannklemme, Montageschrauben
  • Messbereich (relativ):
    100mbar - 20bar
  • Messbereich (absolut):
    2bar - 20bar
  • Sondendurchmesser:
    22mm für Trinkwasseranwendungen
    42mm für Abwasseranwendungen
    29mm für Salzwasseranwendungen
  • Genauigkeit:
    0.2% vom URV0.1% vom URV optional

Mehr Informationen über FMX21

FMX167

FMX167

  • Sensor:
    Keramik 
  • Signalausgang:
    4…20mA
  • Prozessanschluss:
    Abspannklemme, Montageschrauben
  • Messbereich:
    100mbar - 20bar
    1mH2O - 200mH2O
  • Sensordurchmesser:
    22mm
    für Trinkwasseranwendungen
    42mm
    für Abwasseranwendungen
    29mm
    für Salzwasseranwendungen
  • Genauigkeit:
    0.2% vom URV 

 


Mehr Informationen über FMX167