Levelflex

FMP50

FMP50

  • Messbereich:
    bis 12 m (39 ft)
  • Temperaturbereich:
    -20...+80 °C (-4...+176 °F)
  • Druckbereich:
    -1...6 bar (-14,5...87 psi)
  • Dielektrizitätszahl:
    1,6
  • Sonden:
    Stabonde
    Seilsonde

Mehr Informationen über FMP50

FMP51

FMP51

  • Messbereich:
    bis 45 m (148 ft)
  • Temperaturbereich:
    -40...+200 °C (-40...+392 °F)
  • Druckbereich:
    -1...40 bar (-14,5...580 psi)
  • Dielektrizitätszahl:
    1,6 (Stabsonde, Seilsonde)
    1,4 (Koaxsonde)
  • Sonden:
    Stabsonde
    Seilsonde
    Koaxsonde

Mehr Informationen über FMP51

FMP52

FMP52

  • Messbereich:
    bis 45 m (148 ft)
  • Temperaturbereich:
    -50...+200 °C (-58...+392 °F)
  • Druckbereich:
    -1...40 bar (-14,5...580 psi)
  • Dielekrizitätszahl:
    1,6
  • Sonden:
    Stabsonde
    Seilsonde

Mehr Informationen über FMP52

FMP53

FMP53

  • Messbereich:
    bis 6 m (20 ft)
  • Temperaturbereich:
    -20...+150 °C (-4...+302 °F)
  • Druckbereich:
    -1...16 bar (-14,5...232 psi)
  • Dielekrizitätszahl:
    1,6
  • Sonden:
    Stabsonden

Mehr Informationen über FMP53

FMP54

FMP54

  • Messbereich:
    bis 45 m (148 ft)
  • Temperaturbereich:
    -196...+450 °C (-321...+842 °F)
  • Druckbereich:
    -1...400 bar (-14,5...5800 psi)
  • Dielektrizitätszahl:
    1,6 (Stabsonde, Seilsonde)
    1,4 (Koaxsonde)
  • Sonden:
    Stabsonde
    Seilsonde
    Koaxsonde

Mehr Informationen über FMP54

FMP55

FMP55

  • Messbereich:
    bis 10 m (33 ft)
  • Temperaturbereich:
    -50...+200 °C (-58...+392 °F)
  • Druckbereich:
    -1...40 bar (-14,5...580 psi)
  • Dielektrizitätszahl:
    1,6 (Stabsonde, Seilsonde)
    1,4 (Koaxsonde)
  • Sonden:
    Stabsonde
    Seilsonde
    Koaxsonde

Mehr Informationen über FMP55

FMP56

FMP56

  • Messbereich:
    bis 12 m (39 ft)
  • Temperaturbereich:
    -40...+120 °C (-40...+248 °F)
  • Druckbereich:
    -1...16 bar (-14,5...232 psi)
  • Dielektrizitätszahl:
    1,4
  • Sonden:
    Stabsonde
    Seilsonde

Mehr Informationen über FMP56

FMP57

FMP57

  • Messbereich:
    bis 45 m (148 ft)
  • Temperaturbereich:
    -40...+150 °C (-40...+302 °F)
  • Druckbereich:
    -1...16 bar (-14,5...232 psi)
  • Dielektrizitätszahl:
    1,4
  • Sonden:
    Stabsonde
    Seilsonde

Mehr Informationen über FMP57

Levelflex M

FMP40

FMP40

  • Messbereich:
    4 m (Stabsonde, Koaxsonde)
    35m (Seilsonde)
  • Temperatur:
    -40...150 °C
  • Druck:
    -1...40 bar
  • Dielektrizitätskonstante:
    1.6 (Stabsonde, Seilsonde)
    1.4 (Koaxsonde)
  • Sonden:
    Stabsonde
    Koaxsonde
    Seilsonde (siehe Abbildung)

Mehr Informationen über FMP40

FMP41C

FMP41C

  • Messbereich: 
    Stabsonde: 4 m
    Seilsonde: 30 m
  • Temperatur:
    -40 °C...200 °C
  • Druck:
    -1...40 bar
  • Dielektrizitätskonstante:
    1.6
  • Sonden:
    Stabsonde (siehe Abbildung)
    Seilsonde

Mehr Informationen über FMP41C

FMP43

FMP43

  • Messbereich:
    Stabsonde: 4 m
  • Temperatur:
    -20 °C...150 °C
  • Druck:
    -1...16 bar
  • Dielektrizitätskonstante:
    1.6
  • Sonden:
    Stabsonde (siehe Abbildung)

 


Mehr Informationen über FMP43

FMP45

FMP45

  • Messbereich:  
    Stabsonde, Koaxsonde: 4 m
    Seilsonde: 35 m
  • Temperatur:
    -200 °C...400 °C
  • Druck:
    -1...400 bar
  • Dielektrizitätskonstante:
    1.6 (Stabsonde, Seilsonde)
    1.4 (Koaxsonde)
  • Sonden:
    Stabsonde (siehe Abbildung)
    Koaxsonde
    Seilsonde

Mehr Informationen über FMP45