Fieldgates
Fieldgates ermöglichen weltweite Fernüberwachung, Ferndiagnose und Fernkonfiguration von HART- und PROFIBUS-Sensoren über Ethernet TCP/IP, Telefonleitungen (analog) oder mobile Kommunikation (GSM).
Messwerte sind weltweit verfügbar über das Internet und können in einem Standard-Webbrowser ohne zusätzliche Software analysiert werden. Unser neuestes Fieldgate SFG500 unterstützt FDT-basierte Plant Asset
Management Anwendungen, z. B. FieldCare.
Fieldgate SFG500
Ethernet/PROFIBUS DP mit integriertem Web-Server
- Anlagenzugangspunkt für PROFIBUS
- Basisfunktion Ethernet-Gateway mit integriertem Web-Server und adaptivem PROFIBUS Master Klasse 2 zur Kommunikation mit PROFIBUS-Geräten
- Erweiterte Optionen und Betriebsarten erfordern Fieldgatemodul SFM500
Fieldgate FXA720
Etherner/PROFIBUS DP Gateway mit integriertem Web-Server
- Gateway mit integriertem Web-Server für die Kommunikation mit PROFIBUS-Geräten
- Gateway mit Ethernet Verbindung mit einem PROFIBUS DP Kanal Master Klasse 2 zur Fernabfrage und Visualisierung der Daten über integrierten Web-Server
Fieldgate FXA320
Gateway zur Fernabfrage von 4...20 mA Messgeräten via Web-Browser
- Modem zum Anschluss von 4-20mA Transmittern (aktiv/passiv)mit integrierter Speisung
- Geeignet zurFernabfrage via Internet
- Hutschienenmontage
Fieldgate FXA520
Gateway zur Fernabfrage von HART Messgeräten via Web-Browser
- Modem zum Anschluss von Smart-Geräten mit HART-Protokoll ans Internet
- Geeignet zur Fernabfrage und/oder Fernparametrierung via Internet
- Hutschienenmontage 2-Kanal