Application- / Energiemanager
RH33
- Applikationen: Leistung, Volumen, Dichte, Enthalpie und Enthalpiedifferenz, DP-Flow Kompensation, Masse, Temperaturdifferenz
-
Matching der Temperatursensoren
-
Logbuch
-
Eichzulassung
-
Bidirektionale Messung
-
Tarifmodelle
Mehr Informationen über RH33
RS33
- Applikationen: Leistung, Volumen, Dichte, Enthalpie, DP Durchfluss
- Temperatur-Sensor-Matching im Rechner
- Logbuch
- Tarifmodelle
Mehr Informationen über RS33
RMS621
-
Besonderheit: Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energiebilanzierung von Dampf und Wasser
-
Summen (Zähler): Wärmemenge, Masse, Bidirektionaler Durchfluss
Mehr Informationen über RMS621
RMC621
- Besonderheit: Universeller Durchfluss- und Energierechner für Gase, Flüssigkeiten und Wasserdampf
-
Summen (Zähler): Betriebsvolumen, Normvolumen, Masse, Wärmemenge, Bidirektionale Durchfluss- und Energieströme
Mehr Informationen über RMC621
RV15
Erfassung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungen sowie Wirk- und Blindarbeit
- in Niederspannungsanlagen mit einer Nennspannung von max. 500 V L-L (289 V L/N)
- in Einphasen- sowie in Dreiphasennetzen mit 3 oder 4 Leitern
Mehr Informationen über RV15
RMM621
Besonderheit: Elektronische Erfassung, Anzeige, Verrechnung, Speicherung, Ereignis- und Alarmüberwachung von analogen und digitalen Eingangssignalen, Ausgabe von ermittelten Werten und Zuständen mittels analogen und digitalen Ausgangssignalen. Fernübertragung von Alarmen, Eingangs- und errechneten Werten mittels PSTN- oder GSM-Modem.
Mehr Informationen über RMM621
RA33
-
Schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung durch Klartext in wählbarer Sprache
-
Ventilsteuerung für ein- und zweistufige Abfüllungen
-
Automatische Nachlaufmengenkorrektur für konstante, hochgenaue Ergebnisse
-
Temperatur-/Dichtekompensation nach ASTM D1250-04
Mehr Informationen über RA33