Silopilot T

FMM20

Silopilot T

FMM20

  • Messbereich: 
    bis 32 m
  • Temperatur:
    -20...60 °C
  • Druck (abs.):
    0,8...1,1 bar
  • Zugkraft:
    150 N
  • Ausgang:
    4...20 mA, zwei Relais

 


Mehr Informationen über FMM20

Silopilot M

FMM50

Silopilot M

FMM50

  • Messbereich: 
    bis 70 m
  • Temperatur:
    -40...230 °C
  • Druck (abs.):
    0,8...3 bar
  • Zugkraft:
    500 N
  • Ausgang:
    4...20 mA, zwei Relais

 


Mehr Informationen über FMM50