Durchflussschalter
Durchflussschalter zur Überwachung und Anzeige relativer Massedurchflüsse flüssiger Medien
DTT31
- Durchflussschalter zur Überwachung und Anzeige von relativen Massedurchflussraten flüssiger Medien im Bereich von 0,03 bis 3 m/s (0.1...9.84 ft/s).
- Gewindeanschlüsse oder Klemmverschraubung.
Mehr Informationen über DTT31
DTT35
- Durchflussschalter zur Überwachung und Anzeige von relativen Massedurchflussraten flüssiger Medien im Bereich von 0,03 bis 3 m/s (0.1...9.84 ft/s).
- Prozessanschlüsse für hygienische Anwendungen.
- 3-A Zulassung
Mehr Informationen über DTT35
ATT11
- Durchflusswächter für Flüssigkeiten und Gase
- Messbereich:
- Flüssigkeiten: 0 bis 3 m/s
- Gase: 0 bis 50 Nm/s - Verlängerte Versionen mit verschiedenen Prozess-anschlüssen verfügbar.
- Prozessanschlüssen für Hygiene-Anwendungen
- Werkstoffe: Rostfreier-Stahl 316 oder in Hastelloy verfügbar.
- 3A Zulassung
- CSA Zulassung
- Prozesstemp. -10 bis +80°C
Mehr Informationen über ATT11
ATT12
- Durchflusswächter für Flüssigkeiten und Gase
- Messbereich:
- Flüssigkeiten: 0 bis 3 m/s
- Gase: 0 bis 50 Nm/s - Verlängerte Versionen mit verschiedenen Prozess-anschlüssen verfügbar.
- Prozessanschlüssen für Hygiene-Anwendungen.
- Werkstoffe: Rostfreier-Stahl 316 oder in Hastelloy verfügbar.
- 3A Zulassung
- CSA Zulassung
- Prozesstemp. -10 bis +80°C
Mehr Informationen über ATT12
ATT12A
- Strömungssensor für Luft und Druckluft
- Nennweiten
DN 15...200 (1/2"...8") - Prozesstemperatur -10...+100°C (+14...+212°F)
- Prozessdrücke PN 25/40
- Vorteile:
- Grosser Messbereich
- Keine beweglichen Teile,
wartungsfrei
- Einfache u. zuverlässige
Installation, Programmierung
- Grosse Auswahl von
Prozessanschlüssen
Mehr Informationen über ATT12A