Differenzdruckmessung für Durchfluss
Zuverlässiges Messprinzip zur Erfassung des Volumens bzw. des Massedurchflusses von Gasen, Flüssigkeiten oder Dämpfen.
DO61W
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von DN25 (1") bis DN600 (24")
- Messstoff-Temperaturen von -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 400 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Werkstoffe
Mehr Informationen über DO61W
DO62C
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von DN25 (1") bis DN1000 (40")
- Messstoff-Temperaturen von -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 400 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Werkstoffe
Mehr Informationen über DO62C
DO63C
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von DN50 (2") bis DN600 (24")
- Messstoff-Temperaturen von -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 400 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Werkstoffe
Mehr Informationen über DO63C
DO64P
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von DN25 (1") bis DN1000 (40")
- Messstoff-Temperaturen von -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 400 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Werkstoffe
Mehr Informationen über DO64P
DO65F
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von DN10 (3/8") bis DN50 (2")
- Messstoff-Temperaturen v on -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 400 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Werkstoffe
Mehr Informationen über DO65F
DP61P
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von 40 ... 140 mm (1.6 ... 5.5")
- Messstoff-Temperaturen von -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 420 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Materialien
Mehr Informationen über DP61D
DP62D
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von 95 ... 2100 mm (3.8 ... 82")
- Messstoff-Temperaturen von -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 420 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Materialien
Mehr Informationen über DP62D
DP63D
- Durchflussmessung von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten
- Rohrdurchmesser von 300 ... 4000 mm (12 ... 157")
- Messstoff-Temperaturen von -200 °C (-328 °F) bis 1000 °C (1830 °F)
- Drücke bis 420 bar (6300 psi)
- konform zu DGRL 97/23/EG
- NACE-konforme Materialien
Mehr Informationen über DP63D
PMD70
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Ovalflansche - Messbereich:
0.25 mbar - 3 bar - Prozesstemperatur:
-20°C bis 85°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMD70
PMD75
- Sensor:
Piezoresistiv mit Metallmembrane - Prozessanschluss:
Ovalflansche - Messbereich:
0.25mbar - 40bar - Prozesstemperatur:
-40°C up to 120°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMD75