Produkte für die Füllstandmessung - Differenzdruck
Digital Transmitter für hohe Anforderungen zur Ermittlung von Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben.
PMD70
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Ovalflansche - Messbereich:
0.25 mbar - 3 bar - Prozesstemperatur:
-20°C bis 85°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMD70
PMD75
- Sensor:
Piezoresistiv mit Metallmembrane - Prozessanschluss:
Ovalflansche - Messbereich:
0.25mbar - 40bar - Prozesstemperatur:
-40°C up to 120°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMD75
FMD76
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Flansche - Messbereich:
1mbar - 3bar - Prozesstemperatur:
-20°C bis 85°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über FMD76
FMD77
- Sensor:
Piezoresistiv mit Druckmittler - Prozessanschluss:
Flansche - Messbereich:
5mbar - 16bar - Prozesstemperatur:
-40°C...400°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über FMD77
FMD78
- Sensor:
piezoresistive mit Druckmittler - Prozessanschluss:
Flansche, Gewinde, hygienische Anschlüsse - Messbereich:
5mbar - 40bar - Prozesstemperatur:
-70°C...400°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über FMD78