Produkte für die Druckmessung - Differenzdruck
Zur kontinuierlichen Messung von Druckdifferenzen in Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasen und Stäuben. Aus dem Differenzdruck können auch der hydrostatische Füllstand in einem Behälter oder der Durchfluss in einer Rohrleitung berechnet werden.
PMD55
- Sensor: Silizium
- Span in bar:
10mbar - 40bar - Prozesstemperatur:
-40°C bis zu 85°C - Genauigkeit:
0,1% (als PLATINUM Version 0.075%)
Mehr Informationen über PMD55
PMD70
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Ovalflansche - Messbereich:
0.25 mbar - 3 bar - Prozesstemperatur:
-20°C bis 85°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMD70
PMD75
- Sensor:
Piezoresistiv mit Metallmembrane - Prozessanschluss:
Ovalflansche - Messbereich:
0.25mbar - 40bar - Prozesstemperatur:
-40°C up to 120°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMD75
FMD76
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Flansche - Messbereich:
1mbar - 3bar - Prozesstemperatur:
-20°C bis 85°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über FMD76
FMD77
- Sensor:
Piezoresistiv mit Druckmittler - Prozessanschluss:
Flansche - Messbereich:
5mbar - 16bar - Prozesstemperatur:
-40°C...400°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über FMD77
FMD78
- Sensor:
piezoresistive mit Druckmittler - Prozessanschluss:
Flansche, Gewinde, hygienische Anschlüsse - Messbereich:
5mbar - 40bar - Prozesstemperatur:
-70°C...400°C - Genauigkeit:
0.075% bis Turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über FMD78