Feldbus-Geräteintegration
Geräteintegration in Automations-Architekturen
PROFIBUS® GSD-Dateien
GSD-Dateien sind Textdateien, die zur Konfigurierung eines PROFIBUS® Netzwerks benötigt werden. Für jedes Gerät mit einer PROFIBUS® Schnittstelle besteht eine bestimmte GSD Datei, die mit einer, von PROFIBUS® International (PI) zugewiesenen, einmaligen Identifikationsnummer gekennzeichnet ist.
FOUNDATION Fieldbus™ -Gereätetreiber
Gerätebeschreibungen aller Endress+Hauser FOUNDATION fieldbus™ Geräte. Die Dateien werden während der Inbetriebnahme und Netzwerkkonfiguration benötigt.
Gerätetreiber für SIEMENS SIMATIC PDM
Endress+Hauser hat Feldgeräte mit HART® und PROFIBUS® Protokoll in die SIEMENS SIMATIC Process Device Manager (PDM) Software integriert.
Anmerkung:
Alle für PDM verfügbaren Gerätetreiber sind in Version 6.0 SP1 getestet und freigegeben.
Gerätetreiber für Emerson Process Management Solution AMS
Endress+Hauser FOUNDATION fieldbus™ und HART® Geräte können sicher mit der Emerson Process Management Solution AMS betrieben werden.
Endress+Hauser DTM-Bibliotheken für FieldCare
FieldCare - das FDT-basierte Plant Asset Management Tool von Endress+Hauser - kann über DTMs feldbusübergreifend (FOUNDATION Fieldbus™, HART®, PROFIBUS®) mit jedem Gerät kommunizieren.
Alle Konfigurations- und Kommunikationsinformationen werden in Device Type Management (DTM) Programmen (DeviceDTMs und CommDTMs) geführt, welche für Feldgeräte und die Kommunikationsausrüstung zur Verfügung stehen.
Gerätetreiber für EMERSON Field Communicator
Anmerkung:
Gerätetreiber für Emerson Field Communicator können nicht von der Endress+Hauser Download Area heruntergeladen werden.
Für weitere Anweisungen begeben Sie sich bitte zur Emerson Produkt-Website www.fieldcommunicator.com und benutzen Sie dort das "System Software/DD's" Menü.
Besuchen Sie diese Seite häufig, um eine Liste neuer Systemsoftware und DDs für den Field Communicator einzusehen.