Allgemeines

Die Vorteile der Coriolis-Massedurchflussmessung sind unübersehbar. Es verwundert deshalb nicht, dass dieses Messprinzip in den unterschiedlichsten Branchen und Industriezweigen zum Einsatz kommt, z.B. in der Pharmaindustrie, Chemie, Petrochemie, Öl-/Gasindustrie, Nahrungsmittelindustrie usw. - aber auch im eichpflichtigen Verkehr.

 

Fast alle Medien können gemessen werden: Reinigungs- und Lösungsmittel, Treibstoffe, Pflanzenöle, tierische Fette, Latex, Silikonöle, Alkohol, Fruchtlösungen, Zahnpasta, Essig, Ketchup, Mayonnaise, Gase, Flüssiggase usw.

 

Alles in Einem - multivariables Messen. Die Möglichkeit während des Messbetriebs mehrere Prozessvariablen gleichzeitig zu erfassen, eröffnet völlig neue Anwendungsbereiche. Aus den primären Messgrößen Massefluss, Dichte und Temperatur lassen sich weitere Größen wie Volumendurchfluss, Feststoff oder Konzentrationsanteile berechnen und komplexe Dichtefunktionen darstellen.

Messumformer

Einheitliches Bedienkonzept, flexible Ausgänge, Softwarepakete, Feldbusanbindung, Ex-Zulassungen und vieles mehr - all dies ist für die Promass-Messumformer selbstverständlich.

Promass 40

  • Kostengünstiger Messumformer für einfachste Anwendungen
  • Ohne Vor-Ort-Bedienung

Promass 80

  • Messumformer für alle Standardanwendungen
  • Zweizeilige, beleuchtete Anzeige
  • Drucktasten-Bedienung

Promass 83

  • Mit erweiterter Funktionalität, auch für spezielle Anwendungen
  • Vierzeilige, beleuchtete Anzeige
  • "Touch Control"-Bedienung von außen
  • Viskositätsmessung
  • Messung bei pulsierendem Durchfluss
  • F-Chip (nachrüstbare Softwareoptionen): Abfüllen/Dosieren, Dichte-/Konzentrationsfunktionen (Normdichte, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato), erweiterte Diagnose
  • HistoROM / T-DAT: Datensicherung für Geräteparameter

Promass 84

  • Für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr
  • Zulassungen nach PTB und NMi, weitere Zulassungen in Vorbereitung
  • Mit erweiterter Funktionalität, auch für spezielle Anwendungen
  • Vierzeilige, beleuchtete Anzeige
  • "Touch Control"-Bedienung von außen
  • Messung bei pulsierendem Durchfluss
  • HistoROM / T-DAT: Datensicherung für Geräteparameter

Promass 200

  • Messumformer in echter Zweileitertechnik (4-20 mA)

  • Für Prozesse in der chemischen Industrie oder für den Einsatz in Hilfskreisläufen

  • Reduzierte Installationskosten

  • Aufgabenorientiertes Bedienkonzept für die schnelle und sichere Inbetriebnahme (Bedien-, Wartungs- und Experten-Menüs; Kurztextanzeigen usw.)

  • Anzeigemodul mit Backup- und Datenübertragungs-funktion (z.B. auf andere Messstellen)

  • HistoROM: Automatische Datenspeicherung für den schnellen Austausch von Elektroniken ohne Neuabgleich

Messaufnehmer

Das vielseitige Spektrum an Promass-Messaufnehmertypen erfüllt verschiedenste Anforderungen. Dazu existiert eine breite Palette an Werkstoffen, Prozessanschlüssen, hygienischen Ausführungen, Zubehör usw.
Messgenauigkeit: typisch ± 0,1% v.M. (für Masse, Flüssigkeiten).

Promass A

  • Für kleinste Durchflüsse und höchste Drücke (DN 1...4, bis PN 400)
  • Rohrwerkstoff: Edelstahl, Alloy C-22
  • Eichfähig

Promass E

  • Kostengünstiger Messaufnehmer für einfachste Anwendungen (DN 8...80)
  • Rohrwerkstoff: Rostfreier Stahl

Promass F

  • Für den universellen Einsatz (DN 8...250)
  • Rohrwerkstoff: Edelstahl, Alloy C-22
  • Hochtemperaturausführung bis 350 °C
  • Eichfähig

Promass H

  • Einrohrsystem speziell für chemisch aggressive Medien (DN 8...50)
  • Rohrwerkstoff: Zirkonium, Tantal

Promass I

  • Gerades, leicht zu reinigendes Einrohrsystem in Hygieneausführung (DN 8...80)
  • Rohrwerkstoff: Titan
  • Viskositätsmessung (optional)

Promass O

  • Das universelle und multivariable Messgerät für

    Flüssigkeiten und Gase

  • DN 80...150 (3"...6")

  • Messstofftemp. bis
    +200 °C (+392 °F)

  • Prozessdrücke bis
    258 bar (3750 psi)

  • Massedurchflussmessung bis
    800 t/h (29 400 lb/min)

  • Ex-Zulassungen: ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI

     

Promass P

  • Hygienisches Einrohrsystem für Pharma und Biotechnologie (DN 8...50)
  • Konform zu den Standards der ASME, BPE, ISPE, FDA, EHEDG und 3A
  • Rohrwerkstoff: Edelstahl

Promass S

  • Hygienisches Einrohrsystem für die Lebensmittelindustrie (DN 8…50)
  • Standardmässig mit 3A, EHEDG, FDA und SIL2
  • Rohrwerkstoff: Edelstahl

Promass X

  • Hochgenaue Vierrohr-Messtechnologie zur Erfassung größter Durchflussmengen in der Öl- und Gasindustrie
  • Anschlußflansche: DN 300, 350, 400 (12", 14", 16")
  • Messstofftemp. bis +180 °C (+356 °F)
  • Prozessdrücke bis 100 bar (1440 psi)
  • Massedurchflussmessung bis
    4100 t/h (4520 tn. sh./h)
  • Ex-Zulassungen: ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI

Spezielle Geräte

Dosimass

8BE

  • Volumendurchfluss-Messsystem für Abfüllanwendungen
  • DN 08...25
  • 3A Zulassung
  • Besonders kompakte Bauform
  • Hohe Wiederholbarkeit
  • Für sehr kurze Abfüllzeiten

Mehr Informationen über 8BE

CNGMass

8FF

  • Speziell konzipiertes Durchfluss-Messgerät für die Fahrzeugbetankung mit CNG (Compressed Natural Gas)
  • Messstofftemperatur bis +125 °C (+257 °F)
  • Prozessdrücke bis 350 bar
    (5080 psi)
  • Massedurchflussmessung bis 150 kg/min (330 lb/min)
  • Ex-Zulassungen: ATEX, FM, CSA, NEPSI


Mehr Informationen über 8FF

CNGmass DCI

8DF

  • Speziell konzipiertes Durchfluss-Messgerät für die

    Fahrzeugbetankung mit CNG

    (Compressed Natural Gas)

  • Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F)

  • Prozessdrücke bis 350 bar
    (5080 psi)

  • Massedurchflussmessung bis 150 kg/min (330,75 lb/min)

  • Ex-Zulassungen: ATEX, NEC/CEC, NEPSI


Mehr Informationen über 8DF

LPGmass

8FE

  • Speziell konzipiertes Durchfluss-Messgerät für die Fahrzeugbetankung mit LPG (Liquified Petroleum Gas) und Abfüllung im Ex-Bereich
  • Messstofftemperatur bis +125 °C (+257 °F)
  • Prozessdrücke bis 100 bar 
    (1450 psi)
  • Massedurchflussmessung bis
    750 kg/min (1654 lb/min)
  • Grosse Anzahl an verschiedenen Prozess-anschlüssen
  • Ex-Zulassungen: ATEX, FM, CSA


Mehr Informationen über 8FE

Cubemass

8CM

  • Das Messgerät zur präzisen Erfassung kleinster Durchflüsse

  • Kompakte Bauform, geringes Gewicht, hohe Genauigkeit
  • Messstofftemperatur bis
    +200 °C (+392 °F)
  • Prozessdrücke bis 400 bar
    (5800 psi)
  • Massedurchflussmessung bis 1000 kg/h (36.75 lb/min.)
  • Ex-Zulassungen:: ATEX, NEC/CEC, NEPSI


Mehr Informationen über 8CM

Cubemass DCI

8CN

  • Das Messgerät zur präzisen Erfassung kleinster Durchflüsse
  • Vierzeilige Flüssigkristallanzeige
  • Kompakte Bauform, geringes Gewicht, hohe Genauigkeit
  • Messstofftemperatur bis +200 °C (+392 °F)

  • Prozessdrücke bis 400 bar
    (5800 psi)

  • Massedurchflussmessung bis 1000 kg/h (36,75 lb/min)

  • Ex-Zulassungen: ATEX, NEC/CEC, NEPSI


Mehr Informationen über 8CN