ControlCare - feldbasiertes Steuerungs- und Regelsystem (FCS) ist eine auf offenen Standards basierende Kombination von Software- und Hardwarekomponenten. Es dient der Verbindung von Endress+Hauser Geräten mit Prozesssteuerungs-, Betriebs- und Wartungssystemen, ermöglicht eine schnelle und einfache Systemintegration und gewährleistet, dass die Vorzüge der Feldbustechnolgie auf allen Ebenen der Steuerungshierarchie zur Verfügung stehen. ControlCare Komponenten ergänzen die Systeme Dritter oder arbeiten als autonome Steuerungssysteme.

 

ControlCare Lösungen umfassen einen oder mehrere Field Controller, wobei jeder mit einem PROFIBUS® DP oder/und FOUNDATION Fieldbus™ Netzwerk verbunden ist. Eingangs- und Ausgangsmodule (Local I/O- und/oder Remote I/O-Module) ermöglichen die Integration von konventionellen Steuerungsanlagen.

 

Die gesamte Systemkonfiguration, Installation, Inbetriebnahme und Wartung wird mit der ControlCare Application Designer Suite durchgeführt. Diese verwendet das Topologiemodell im ISA S88/IEC 61512-1 Standard zur Beschreibung der Anlage. Die ControlCare Application Designer Suite ermöglicht die Steuerungsstrategie und das physische Projekt off-line zu konfigurieren. Die Projekte werden dann auf die vorhandenen Feldbusgeräte des Netzwerks heruntergeladen.

Spannungsversorgungs-Module

ControlCare Spannungsversorgungs-Module werden zur Versorgung der Busplatine und aller daran angeschlossenen Module verwandt.

  

ControlCare Spannungsversorgungs-Module erhöhen die Sicherheit der Spannung in Ihrer Anwendung.

  

Mehr Informationen ...

Field Controller-Module

ControlCare Lösungen umfassen einen oder mehrere Field Controller, wobei jeder mit einem PROFIBUS® DP oder/und FOUNDATION Fieldbus™ Netzwerk verbunden ist.

   

Jeder Field Controller hat eine vollständige Bibliothek an Standard FOUNDATION Fieldbus™ Funktionsblöcken.

 

Mehr Informationen ...

Digital-Module

Mehrere Eingangs- und Ausgangsmodule (Local I/O-Module) können dem Field Controller Racksystem hinzugefügt werden, um diskrete und Impulssignale in das Steuerungssystem einzugeben und um die Steuerung von Ventilen, Startern, Pumpen, Schaltern usw. zu ermöglichen.

  

Mehr Informationen ...

Analog-Module

Mehrere Eingangs- und Ausgangsmodule (Local I/O-Module) können dem Field Controller Racksystem hinzugefügt werden, um konventionell analoge Signale in das Steuerungssystem einzugeben und um die Steuerung von Ventilen, Startern, Pumpen, Schaltern usw. zu ermöglichen.

 

Mehr Informationen ...