Kommunikationsstandards
Mit der Einführung von Kommunikationstechnologien wie HART®, PROFIBUS® und FOUNDATION fieldbus™ vor etwas mehr als einem Jahrzehnt begannen die Grenzen zwischen Feldebene und der Systemebene zu verschwinden. Die Messgeräte wurden intelligenter und zu einem Bestandteil der Automatisierungsarchitektur. Nicht zuletzt deshalb, weil wir diese Entwicklung frühzeitig erkannt haben, engagiert sich Endress+Hauser bereits seit den Anfängen der Feldbustechnologie aktiv in diversen Standardisierungsgremien und Nutzerorganisationen, um sicher zu stellen, dass unsere Kunden den Anschluss an neue Trends nicht verlieren.
Ein Feldbus-Ausgang ist jedoch mehr als nur eine Datenschnittstelle zu einem Feldmessgerät. Er ist der Träger zusätzlicher Informationen aus dem Feld. Gerätestatus, Wartungs- und Diagnoseinformationen vom Prozess zur Warte erhöhen die Verfügbarkeit der Anlage.
Endress+Hauser stellt die Integration dieser Informationen in die Systemumgebung sicher. Wir bieten umfassende Engineering-Dienstleistungen für die Integration von Feldmessgeräten in alle relevanten Bussysteme der Prozessindustrie.
FOUNDATION FieldbusTM
FOUNDATION fieldbus™ ermöglicht die digitale Kommunikation über bestehende Zweidrahtarchitekturen und wird allen Anforderungen an ein modernes Bussystem gerecht.
Mit FOUNDATION fieldbus™ werden die Gerätedaten zu einem Bestandteil des Leitungs- und Betriebssystems.
PROFIBUS®
PROFIBUS® ist ein internationaler Standard für digitale Kommunikation in der industriellen Automatisierung.
Heute bietet Endress+Hauser die breiteste Palette von PROFIBUS®-Produkten für verschiedene Anwendungsbereiche an.
Sie können den Nutzen aus unserer Erfahrung mit weit mehr als 100.000 in über 1.000 Anlagen weltweit installierten PROFIBUS®-Geräten ziehen.
HART®
Intelligente Messgeräte von Endress+Hauser können mit dem standardisierten HART®- Protokoll ausgerüstet werden.
Damit nutzen Sie die Vorteile der digitalen Kommunikation, beispielsweise die Konfiguration der Geräteparameter und die Statusanzeige, auf Basis der bewährten 4...20 mA Technologie.
Und das mit Ihrer vorhandenen Messtechnik.