Prozessanzeiger

RIA45

RIA45

  • Funktion: Anzeigen, Speisen, Schalten, Trennen, Umformen, Berechnen
  • Zulassungen: ATEX Ex i
  • Anzeige: 5-stellig, mehrfarbig hinterleuchtetes LCD, Bargraph
  • Eingang:
    2x Analog (I; U; RTD; TC; R)
  • Ausgang: 2x Analog (I; U),
    1x Messumformerspeisung,
    2 Relais
  • Hilfsenergie:
    20...250 V AC/DC

Mehr Informationen über RIA45

RIA452

RIA452

  • Funktion: Anzeigen, Speisen, Schalten, Trennen, Umformen, Berechnen 
  • Zulassungen: ATEX, FM, CSA, TIIS, GL, UL, CSA GP
  • Anzeige: 7stellig, Bargraph,

    mehrfarbig hinterleuchtet

  • Eingang:
    1x Analog (I; U; RTD; TC; R)
    4x Digital (Status)
  • Ausgang: 1x Analog (I; U)
    1x Digital (Impuls)
  • Hilfsenergie:
    90...250 V AC
    20...28 V AC
    20...36 V DC

Mehr Informationen über RIA452

RIA251

RIA251

  • Funktion: Anzeigen
  • Zulassungen: ATEX, FM, CSA, CSA GP
  • Anzeige: LCD 17 mm, 5stellig
  • Eingang: 1x 4...20 mA
  • Hilfsenergie: Schleifengespeist

Mehr Informationen über RIA251

Feldanzeiger

RIA46

RIA46

  • Funktionen: Anzeigen, Messumformerspeisung, Transmitter Funktionalität, Barriere, Signaltrennung, Berechnung, Grenzwerte
  • Zulassung: ATEX Ex ia
  • Display: 5-stellige, hinterleuchtete LCD Anzeige, Bargraph
  • Eingänge:
    2x analog (I; U; RTD; TC; R)
  • Ausgänge: 2x analog (I; U)
    1x Messumformerspeisung,
    2 Relays
  • Versorgungsspannung:
    20...250 V AC/DC

Mehr Informationen über RIA46

RIA14

RIA14

  • Funktion: Anzeigen, Schalten
  • Schleifengespeister Anzeiger mit Digitalausgang
  • Zulassungen: ATEX, FM, CSA, NEPSI
  • Anzeige: 5-stellig, Bargraph, hinterleuchtet
  • Eingang: 1x Strom 4...20 mA
  • Ausgang: 1x Open Collector

Mehr Informationen über RIA14

RIA16

RIA16

  • Funktion: Anzeigen, Grenzwertschalter
  • Zulassungen: ATEX, FM, CSA und NEPSI

  • Anzeige: 5-stellige hinterleuchtete LCD Anzeige mit Bargraph

  • Eingang: 1x Strom 4...20 mA
  • Ausgang: 1x Open Collector
  • Hilfsenergie: Schleifengespeist

Mehr Informationen über RIA16

RIA141

RIA141

  • Funktion: Anzeigen, Schalten
  • Zulassungen: ATEX, FM, CSA, UL 
  • Anzeige: LCD 20.6 mm, 5stellig, Bargraph, hinterleuchtet
  • Eingang:
    1x Analog 4...20 mA 
  • Ausgang: 1x Digital passiv
  • Hilfsenergie: Schleifengespeist

Mehr Informationen über RIA141

RIA261

RIA261

  • Funktion: Anzeigen
  • Zulassungen: ATEX, FM, CSA
  • Anzeige: LCD 26 mm, 5stellig, Bargraph, hinterleuchtet
  • Eingang: 1x 4...20 mA 
  • Hilfsenergie: Schleifengespeist

Mehr Informationen über RIA261

FOUNDATION™ Fieldbus Anzeiger

RID14

RID14

  • Einfache und standardisierte Kommunikation via FOUNDATION™ Fieldbus H1
  • Anzeige von 8 Kanälen über Funktionsblockverschaltung
  • NEU! Listenermodus für bis zu 8 analoge Kanäle oder digitale Status
  • brilliantes, hinterleuchtetes LC Display mit Bargraph, Diagnosesymbolen und Klartext-Feld
  • Sicherer Betrieb im Ex-Bereich durch internationale Zulassungen

Mehr Informationen über RID14

RID16

RID16

  • Einfache und standardisierte Kommunikation via FOUNDATION™ Fieldbus H1
  • Anzeige von 8 Kanälen über Funktionsblockverschaltung
  • NEU! Listenermodus für bis zu 8 analoge Kanäle oder digitale Status
  • brilliantes, hinterleuchtetes LC Display mit Bargraph, Diagnosesymbolen und Klartext-Feld
  • Sicherer Betrieb im Ex-Bereich durch internationale Zulassungen

Mehr Informationen über RID16

PROFIBUS-PA Anzeiger

RID261

RID261

  • Funktion: Anzeigen
  • Zulassungen: ATEX
  • Anzeige: LCD 7.5 mm, 7stellig
  • Eingang: PROFIBUS® PA 
  • Hilfsenergie: 
    Über PROFIBUS® PA

Mehr Informationen über RID261

Temperaturanzeiger

RIT261

RIT261

  • Funktion: Anzeigen 
  • Zulassungen: ATEX, FM, CSA
  • Anzeige: LCD 26 mm, 5stellig, Bargraph, hinterleuchtet
  • Eingang: 1x Analog (mV; RTD; TC) 
  • Ausgang:
    1x Analog 4...20 mA 
  • Hilfsenergie: Schleifengespeist

Mehr Informationen über RIT261