Produkte für die Druckmessung - Absolut- und Überdruck
Zur kontinuierlichen Messung von Über- und Absolutdrücken in Rohrleitungen und Behältern, auch in aggressiven Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasen und Stäuben.
PMC71
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Alle gängigen Gewindevarianten und Flansche, hygiene Anschlüsse - Messbereich:
5mbar - 40bar - Prozesstemperatur:
-20°C up to 150°C - Genauigkeit:
0.075% bis turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMC71
PMP71
- Sensor:
Metall - Prozessanschluss:
Alle gängigen Gewindevarianten und Flansche - Messbereich:
5mbar - 700bar - Prozesstemperatur:
-40°C up to 125°C - Genauigkeit:
0.075% bis turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMP71
PMP75
- Sensor:
Metall Druckmittler - Prozessanschluss:
Alle gängigen Gewindevarianten, hygienische Anschlüsse und Flansche - Messbereich:
5mbar - 700bar - Prozesstemperatur:
-40°C up to 350°C - Genauigkeit:
0.075% bis turndown 100:1
0.05% optional
Mehr Informationen über PMP75
PMC51
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Hygieneanschlüsse; alle gängigen Gewinde- und Flanscharten - Messbereich:
10mbar - 40bar - Genauigkeit:
0.15%, 0.075% optional bis turndown 100:1
Mehr Informationen über PMC51
PMP51
- Sensor:
Metall - Prozessanschluss:
Hygieneanschlüsse; alle gängigen Gewinde- und Flanscharten;
vorbereitet für Druckmittleranbau - Messbereich:
400mbar - 400bar - Genauigkeit:
0.15%, 0.075% optional bis turndown 100:1
Mehr Informationen über PMP51
PMP55
- Sensor:
Metall mit Druckmittler - Prozessanschluss:
breites Druckmittlerprogramm, Hygieneanschlüsse; alle gängigen Gewinde- und Flanscharten - Messbereich:
400mbar - 400bar - Genauigkeit:
0.15% bis turndown 100:1
Mehr Informationen über PMP55
PMC131
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Alle gängigen Gewindevarianten - Messbereich:
100mbar - 40bar - Genauigkeit:
0.5%
Mehr Informationen über PMC131
PMP131
- Sensor:
Metall - Prozessanschluss:
Alle gängigen Gewindevarianten - Messbereich:
1bar - 400bar - Genauigkeit:
0.5%
Mehr Informationen über PMP131
PMP135
- Sensor:
Frontbündiger Metallsensor - Prozessanschluss:
Clamp, Hygieneanschlüsse - Messbereich
1bar - 40bar - Genauigkeit:
0.5%
Mehr Informationen über PMP135
PTC31
- Sensor:
Keramik - Prozessanschluss:
Alle gängigen Gewindevarianten - Messbereich:
25mbar - 40bar - Genauigkeit:
0.5% bis turndown 4:1
Mehr Informationen über PTC31
PTP31
- Sensor:
Metall - Prozessanschluss:
Alle gängigen Gewindevarianten - Messbereich:
250mbar - 400bar - Genauigkeit:
0.5% bis turndown 4:1
Mehr Informationen über PTP31
PTP35
- Sensor:
Frontbündiger Metallsensor - Prozessanschluss:
Clamp, Hygieneanschlüsse - Messbereich:
250mbar - 40bar - Genauigkeit:
0.5% bis turndown 4:1
Mehr Informationen über PTP35