Zubehör
zur Temperaturmesstechnik
| Bezeichnung: | Bestell-code: |
|
Thermoelement GPTC (60013517) Mineralisolierte Leitung mit fest angeschlossenem Standardstecker. |
GPTC |
|
Thermoelement GPTL (60013521) Mineralisolierte Leitung, offene Enden. |
GPTL |
|
Messeinsatz TET 90 (1 Paar) (016088-9000) Mineralisoliert (MgO). Zur Differenztemperaturmessung. Max. Messbereich: -50...+200 °C NUR PAARWEISE LIEFERUNG. |
TET90 |
|
Messeinsatz TPR 100 (60019607) Mineralisoliert (MgO), austauschbarer Messeinsatz nach EN60751 Max. Messbereich: -200...+600 °C (abhängig von der Konfiguration) |
TPR100 |
|
Messeinsatz TPR 300 (60022848) Austauschbarer Messeinsatz (MgO), für TR6x-Thermometer. Max. Messbereich: -200...+600 °C (abhängig von der Konfiguration) |
TPR300 |
|
Messeinsatz TET 300 (017574-9000) Auswechselbarer Messeinsatz (MgO). Anschluss an EEx d Kopf mit 1/2" NPT. Durchmesser: D = 6 mm |
TET300 |
|
Messeinsatz TPC 100 (60021184) Austauschbarer Messeinsatz (MgO) |
TPC100 |
|
Messeinsatz TPC 200 (71128523) Thermoelement-Messeinsatz mit Keramik-Isolator zur Installation in Hochtemperaturarmaturen der TAF-Serie. Thermoelement-Sensortypen J, K, R, S, B |
TPC200 |
|
Messeinsatz TPC 300 (60022847) Austauschbarer Messeinsatz (MgO) für TR6x Linie. |
TPC300 |
|
Messeinsatz TEC 300 (017578-9000) Auswechselbarer Messeinsatz (MgO). Anschluss an EEx d Kopf mit 1/2" NPT. |
TEC300 |
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebszentrum, um Ihre Bestellung aufzugeben. In einigen Ländern können Sie auch über das Internet bestellen.
| Bezeichnung: | Bestellcode: |
Ovalflansch DIN 43734, verstellbar, 16 mm |
60008385 |
Ovalflansch DIN 43734, verstellbar, 23 mm |
60000516 |
| Ovalflansch DIN 43734, verstellbar, 33 mm | 60000517 |
| Verschraubung, gasdicht G 1/2", 15,5 mm | 60019126 |
| Verschraubung, gasdicht G 1/2", 17,5 mm | 60019129 |
| Verschraubung gasdicht G 3/4", 15,5 mm | 71031438 |
| Verschraubung, gasdicht G 3/4", 18 mm | 60019130 |
| Verschraubung, gasdicht G 3/4", 22,5 mm | 60020836 |
| Verschraubung, gasdicht G 1", 15,5 mm | 60022699 |
| Verschraubung, gasdicht G 1", 18 mm | 60021758 |
| Verschraubung, gasdicht G 1", 22,5 mm | 60021757 |
| Verschraubung, gasdicht G 1 1/2", 22,5 mm | 60021425 |
| Verschraubung, gasdicht G 1 1/2", 35 mm | 60022497 |
| Verschraubung, gasdicht G 1", 28 mm | 71001827 |
Prozessanschluss, verschiebbar TA 50 (015634-9000) zum Einschrauben. |
TA50 |
Prozessanschluss, verschiebbar TA 56 (60021133) zum Einschweißen. |
TA56 |
Prozessanschluss, verschiebbar TA 60 (015635-9000) mit Flansch. |
TA60 |
Prozessanschluss, verschiebbar TA 70 (015637-9000) konisch dichtend. mit Einschweißadapter. Lebensmittel + Pharmaindustrie. |
TA70 |
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebszentrum, um Ihre Bestellung aufzugeben. In einigen Ländern können Sie auch über das Internet bestellen.
| Bezeichnung: | Bestellcode: |
|
Anschlusskopf TA30A (71071386) Aufnahme für Anschlussklemmenblock oder Kopftransmitter + optionale Anzeige. Deckel: niedrig, klappbar, opt. Fenster. Material: Aluminium. Pulverbeschichtung: Polyester. Farbe: Grundkörper blau, Deckel grau. Umgebungstemperatur: -50...+150 °C (Gehäuse) Schutzart: IP66/68, NEMA 4X (Gehäuse). |
TA30A |
|
Anschlusskopf TA30D (71071389) Aufnahme für 2 Kopftransmitter oder Anschlussklemmenblöcke. Deckel: hoch, klappbar. Material: Aluminium. Pulverbeschichtung: Polyester. Farbe: Grundkörper blau, Deckel grau. Umgebungstemp.: -50...+150 °C (Gehäuse) Schutzart: IP66/68, NEMA 4X (Gehäuse). |
TA30D |
|
Anschlusskopf TA30H (71071390) Aufnahme für Anschlussklemmenblock oder Kopftransmitter + optionale Anzeige. Design: druckfeste Kapselung. Deckel: geschraubt, optionales Fenster. Material: Aluminium. Pulverbeschichtung: Polyester. Farbe: Grundkörper blau, Deckel grau. Umgebungstemp.: -50...+150 °C (Gehäuse) Schutzart: IP66/68, NEMA 4X (Gehäuse). |
TA30H |
|
Terminal Head TA30P (71106559) Aufnahme für 2 Kopftransmitter oder Anschlussklemmenblöcke. Deckel: hoch, klappbar. Material: Polyamid PA12 antistatisch. Farbe: schwarz. Umgebungstemp.: -40...+120 °C (Gehäuse) Schutzart: IP65 (Gehäuse). |
TA30P |
|
Anschlusskopf TA20B (55000423) Anschlusskopf zur Aufnahme eines Messeinsatzes mit Kopftransmitter oder Anschlusssockel. Zur Montage auf einem Halsrohr bzw. Schutzrohr. Werkstoff: PA, schwarz Umgebungstemperatur: max. +80 °C Schutzart: IP 65 |
TA20B |
|
Anschlusskopf TA20J (60015949) Anschlusskopf zur Aufnahme eines Messeinsatzes mit Kopftransmitter oder Anschlusssockel. Zur Montage auf einem Halsrohr bzw. Schutzrohr. Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Umgebungstemperatur: max. +100 °C; ATEX: +95 °C. Schutzart: IP 66 |
TA20J |
|
Anschlusskopf TA20R (60015948) Anschlusskopf zur Aufnahme eines Messeinsatzes mit Kopftransmitter oder Anschlusssockel. Zur Montage auf einem Halsrohr bzw. Schutzrohr. Werkstoff: Edelstahl 1.4404 Umgebungstemperatur: max. +100 °C; ATEX: +95 °C. Schutzart: IP 66. |
TA20R |
|
Anschlusskopf TA21E (60019615) Anschlusskopf mit Schraubdeckel zur Aufnahme eines Messeinsatzes mit Kopftransmitter oder Anschlusssockel. Zur Montage auf einem Halsrohr bzw. Schutzrohr. Schutzart: IP65 |
TA21E |
|
Anschlusskopf TA21H (60021372) Anschlusskopf mit Blinddeckel Umgebungstemperatur von -40 bis +100 °C. Schutzart: NEMA 4X, IP66 bis IP68 |
TA21H |
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebszentrum, um Ihre Bestellung aufzugeben. In einigen Ländern können Sie auch über das Internet bestellen.
| Bezeichnung: | Bestellcode: |
Schutzummantelung TA 730 (016934-9000) Wahlweise aus PTFE, PVDF, Titan oder Tantal für TW13, TR13 und TC13 nach DIN Form F. PTFE, PVDF Berechnungsformel TL = L+15 mm Titan/Tantal Berechnungsformel TL = L+1 mm L = Eintauchlänge Schutzrohr |
TA730 |
Schweissstutzen TA 115 (60021960) gemäss der DIN 43772 Form 4. Vollmaterial rund, |
TA115 |
Halsrohr TN 15 für separates Schutzrohr (51010637) Halsrohr geschweißt mit Gewindeanschluss zum Anschlusskopf. Form DIN B, unterschiedliche Anschlüsse zu separatem Schutzrohr. |
TN15 |
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebszentrum, um Ihre Bestellung aufzugeben. In einigen Ländern können Sie auch über das Internet bestellen.
| Bezeichnung: | Bestellcode: |
Feldgehäuse TAF 10 (51000883) Anwendung: E+H Kopftransmitter Gehäuse: Alu IP66, 100 x 100 x 60 mm. |
TAF10 |
Konfigurationskit TXU 10 (51007616) für PC-programmierbare Baugruppen Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port |
TXU10 |
Anzeigeeinheit Kopftransmitter TID 10 (71070707) zum Aufstecken. Dot-Matrix Messwertanzeige. 12 DIP-Schalter, rückseitig. Einstellungen: FF: Simulation, Write Lock. PA: Busadressierung, Write Lock. Kompatibel: TMT85, TMT84. |
TID10 |
Adapter zur Hutschienenmontage DIN rail clip nach IEC 60715 für Temperaturkopftransmitter. |
51000856 |
Geräte-Schild TAG (016529-9000) |
TAG1 |
EA-SIT/DKD Kalibrierzertifikat TZC 133 (60015922) Kalibrierung von TCs zwischen -80...+1100°C, RTDs zwischen -80...+650°C und Rückführbar auf nationale Normale, zertifiziert von SIT. Sensor-Transmitter-Matching: nur für RTD Thermometer und folgende Transmitter: TMT162R, TMT142R, TMT85, TMT84 |
TZC133 |
Werkskalibrierzertifikat TZC 134 (60015923) Werkskalibrierung von Thermoelementen (-80...+1400 °C), Widerstands- thermometern (-80...+650 °C) und analogen Ausgangssignalen, rückführbar auf nationale Normale. Sensor-Transmitter-Matching: nur für RTD Thermometer und folgende Transmitter: TMT162, TMT142, TMT85, TMT84 |
TZC134 |
E+H Evalution Test Report TZC 150 (60019748) Alternative, falls Eintauchlänge für Kalibrierung zu kurz. (KEIN ZERTIFIKAT) Für Widerstandsthermometer. Evaluierung: 0...+140 °C. |
TZC150 |
Werkstoffprüfzeugnis TZC 131 (55000502) Werkstoffprüfzeugnis für Thermometer und Schutzrohre. NACE MR0175 nicht für 316Ti. Deltaferritgehalt <= 3% nur für hygienische Thermometer. Ein Zertifikat je Bestellposition mit identischen Artikeln. |
TZC131 |
Testprüfbericht TZC 135 (60015926) Überprüfung des Messgerätes auf Masshaltigkeit, Funktionsprüfung des Messumformers bei 4 mA, 12 mA und 20 mA. |
TZC135 |
Isolationsprüfzertifikat TZC 136 (60015927) bei hohen Temperaturen. Für Widerstandsthermometer und Thermoelemente. Nach verschiedenen Standards. |
TZC136 |
Vibrationsprüfzertifikat TZC 137 (60015924) für Widerstandsthermometer und Thermoelemente. |
TZC137 |
Druckprüfzeugnis TZC 138 (60015925) Interner und externer Drucktest bei Raumtemperatur für Schutzrohre. Max. Schutzrohrlänge für externen Drucktest: 1100 mm. Max. Prüfdruck 400 bar, abhängig von Material, Prozessanschluss, Flanschklasse etc. Prüfzeugnis gemäß interner E+H Testvorschrift QPA9602 und nach DIN 43763. |
TZC138 |
Heliumlecktest TZC 139 (71074118) In Anlehnung an EN 1779:2001 Anlage A. Für Schutzrohre geschweißt oder aus Vollmaterial, Preis pro Stück. Minimale Testlänge 100 mm. Maximale Testlänge 13 m. |
TZC139 |
PMI Test TZC 161 (71074125) Positive Material Identification. Nicht zerstörender Röntgentest zur Verifikation der chemischen Zusammensetzng des Materials. |
TZC161 |
Messung Ferritgehalt TZC 162 (71074126) Nicht zerstörender, magnetinduktiver Test zur Bestimmung des Ferritgehalts im Stahl. |
TZC162 |
Röntgenprüftzertifikat TZC 122 für Messeinsätze in Anlehnung an ASME E-608/235. |
TZC122, 60015928 |
Farbeindringprüfung TZC 125 nach den Richtlinien ASME V und ASME VIII. |
TZC125, 60008149 |
| Ultraschalltest für Schutzrohre TZC 126 | TZC126, 60008150 |
Röntgenprüfzertifikat TZC 127 für Schutzrohrschweissnähte in Anlehnung an ASME V - ASME VIII. Prüfung bis 80 mm Durchmesser und einer Dicke von 8 mm. Maximale Länge: 2000 mm. |
TZC127, 60015929 |
Schutzrohrberechnung TZC 129 Belastungsanalyse nach ASME PTC19.3; durchgeführt bei E+H. Nötige Prozessangaben: - Medium - Designdruck Anlage - Designtemperatur - Durchflussrate/Strömungsgeschwindigkeit. Nur für gerade und konische Schutzrohre aus Vollmaterial (nicht für abgesetzte Varianten). |
TZC129, 60021183 |
Maßhaltigkeitsprüfzeugnis TZC 140 für Schutzrohre |
TZC140, 60016838 |
Reinigung für Sauerstoffanwendung TZC 141 für metallische Teile. Maximale Abmessungen: Länge: 320 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 150 mm |
TZC141, 60005575 |
Reinigung für Sauerstoffeinsatz TZC 142 für alle metallischen Teile, verpackt im doppelt versiegeltem Beutel. Maximale Abmessungen: Länge: 320 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 150 mm |
TZC142, 60007791 |
| Ursprungszeugnis (50042241) | DOKU-L |
| Werksbescheinigung in Anl. EN10204-2.1 (50042241) | DOKU-M |
| Werksbescheinigung in Anl. EN10204-2.2 (50042241) | DOKU-N |
2-D-Masszeichnung AutoCAD DWG + PDF (50042242) zu spez. Bestellcode + Format für Kompaktthermometer TMR3x, Flowphant DTT3x, Thermophant TTR3x, Registriertechnik, Systemkomponenten + Transmitter. |
DIENST-N |
3-D-Modell Format STEP (50042242) zu spez. Bestellcode für Kompaktthermometer TMR3x, Flowphant DTT3x, Thermophant TTR3x, Registriertechnik, Systemkomponenten und Transmitter. |
DIENST-P |
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebszentrum, um Ihre Bestellung aufzugeben. In einigen Ländern können Sie auch über das Internet bestellen.