Allgemeines

Diese Thermometer decken die größte Anwendungs-Bandbreite ab, von der Anwendung in Fabriken, bis hin zu chemischen Prozessen.

Scheinbar weniger anspruchsvolle Messungen bedürfen ebenso spezifischer und optimierter Lösungen, wobei dem Preis-/Leistungsverhältnis besondere Aufmerksamkeit zuteil wird: In der Omnigrad T Serie bietet Endress+Hauser Temperatursensoren, die für allgemeine Anwendungen wie HVAC, industrielle Nutzung, Maschinenausstattung und Detektion mit schnellen Ansprechzeiten. 

Was erwarten Sie von einem Sensor, wenn die Situation anspruchsvoller wird und er zum Beispiel in gefährlichen Bereichen eingesetzt werden soll? Sicherheit, jetzt und für lange Zeit.

Genau das ist der Grund, warum Omnigrad M TR1x Thermometer eine erweiterte Atex EEx-ia Zertifizierung aufweisen, und zwar nicht nur für ihre Elektronik, sondern auch für das Fühlerelement, welches nicht als "Einfaches Bauteil" abgewertet werden kann.

Dies ist die einzige Möglichkeit: Die Sicherheit einer Konzeption, der Risikoabschätzung, der Qualitätskontrolle und technischen Unterstützung, welche gänzlich auf die Sicherheit ausgerichtet sind. 

 

Produktreihe für die Verwendung unter leichten bis mittelschweren Einsatzbedingungen in Behältern und Rohren. Mögliche Anwendungsbereiche sind Industrieanlagen jeder Art, in denen eine angemessene Reaktionszeit benötigt wird. Die Instrumente dieser Baureihe stehen mit einer Vielzahl von Prozessanschlüssen, Abmessungen und Werkstoffen zur Verfügung, um dem Kunden größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl von genau auf seine Anforderungen abgestimmte Kompononten zu ermöglichen.

Omnigrad T

TST187

TST187

  • Anschlusskopf DIN43729, Form B
  • Schutzrohrdurchmesser: 9 mm
  • Mit Halsrohr
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Messbereich:
    -50…+400 °C (-58...+752 °F)

Mehr Informationen über TST187

TST410

TST410

  • Mini-Thermometer
  • Mignon Anschlusskopf
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Kabeleinführung: M16
  • Schutzart: IP55
  • Messbereich:
    -50…+400°C (-58...+752°F)

Mehr Informationen über TST410

TST414

TST414

  • Mini-Thermometer
  • Mignon-Anschlusskopf
  • separates Schutzrohr
  • Kabeleinführung: M16
  • Schutzart: IP55
  • Messbereich:
    -50…+400°C (-58...+752°F)

Mehr Informationen über TST414

TST434

TST434

  • Zur Wandmontage
  • Zur Umgebungstemperatur-messung
  • Messbreich:
    -50…100°C (-58...212°F)

Mehr Informationen über TST434

TST487

TST487

  • Anschlusskopf DIN43729, Form B
  • Nicht austauschbarer Messeinsatz, glasfaserisoliert 
  • Messbereich:
    -50…+300 °C (-58...+572 °F)

Mehr Informationen über TST487

TR24

TR24

  • Mit Klemmverschraubung
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Messbereich -200...600 °C
    (-328...1112 °F)

Mehr Informationen über TR24

TR25

TR25

  • Zum Einschrauben
  • Ohne Halsrohr
  • Fest eingebauter Messeinsatz, MgO
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Messbereich:
    -200...600°C (-328...1112°F)

Mehr Informationen über TR25

TST40N

TST40N

  • Zum Einschrauben
  • Fest eingebauter Messeinsatz, MgO
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Messbereich:
    -200...600°C (-328...1112°F)

Mehr Informationen über TST40N

TST41N

TST41N

  • Zum Einschrauben
  • Fest eingebauter Messeinsatz, MgO
  • TIG Geschweißt
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Messbereich:
    -50...400°C (-58...752°F)

Mehr Informationen über TST41N

Omnigrad M

TR10

TR10

  • Zum Einschrauben
  • Schutzrohr gemäß DIN 43772/2G+3G
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Messbereich: -200...600°C
    (-328...1112°F) 

Mehr Informationen über TR10

TR11

TR11

  • Zum Einschrauben
  • Schutzrohr gemäß DIN 43772/2G+3G
  • Austauschbarer Einsatz, MgO
  • Messbereich: -200...600°C
    (-328...1112°F)

Mehr Informationen über TR11

TR12

TR12

  • Mit Klemmverschraubung
  • Schutzrohr gemäß DIN 43772/2+3
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Messbereich: -200...600°C
    (-328...1112°F)

Mehr Informationen über TR12

TR13

TR13

  • Mit Flanschanschluss
  • Schutzrohr gemäß DIN43772/2F+3F
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Messbereich: -200...600°C
    (-328...1112°F)

Mehr Informationen über TR13

TST90

TST90

  • Zum Einschrauben
  • Schutzrohr gemäß
    DIN 43772/2G+3G
  • Thermische Energiemessung
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Pt100, gewickelt
  • Messbereich:
    -50…200°C (-58...392°F)

Mehr Informationen über TST90

Omnigrad S

TR15

TR15

  • Mit Flanschanschluss oder zum Einschweißen
  • Schutzrohr gemäß DIN 43772/4 + 4F
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Messbereich: -200...600°C
    (-328...1112°F)

Mehr Informationen über TR15

TR88

TR88

  • Zum Einschrauben in ein vorhandenes Schutzrohr
  • Schutzart bis IP 68
  • Austauschbarer Einsatz, MgO
  • Messbereich: -200...600 °C
    (-328...1112 °F)

Mehr Informationen über TR88

Easytemp

TSM187

TSM187

  • Schutzrohr zum Einschrauben
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Verschiedene Messbereiche auswählbar
  • Austauschbare Elektronik mit analogem 4 bis 20 mA Ausgang
  • Kabeleinführung: M20x1.5
  • Schutzart: IP 65

Mehr Informationen über TSM187

TSM487

TSM487

  • Fest installierter Messeinsatz, glasfaserisoliert
  • Verschiedene Messbereiche auswählbar
  • Austauschbare Elektronik mit analogem 4 bis 20 mA Ausgang 
  • Kabeleinführung: M20x1.5
  • Schutzart: IP 66/68

Mehr Informationen über TSM487