Allgemeines

Dabei handelt es sich um die Thermoelemente, die den weitesten Einsatzbereich abdecken.

Die TC Serie wurde entwickelt, um das bestmögliche Leistungs-Servicekosten-Verhältnis zu erreichen, angefangen von der bequemen Auswahl und Bestellung des Produktes bis hin zur größtmöglichen Ausfallsicherheit und Haltbarkeit.

Die TC Serie baut grundlegend auf DIN Normen auf und bietet eine Vielzahl von Optionen. Damit werden auch internationale Standards (ISO, ANSI, ...) erfüllt, die in der Technik allgemein akzeptiert und angewendet werden.

Die Typen J oder K, mit geerdeter oder nicht geerderter Messstelle, Universal- oder Atex-zertifiziertem Transmitter, können Sie passend zu Ihren Anforderungen wählen.

Omnigrad T

TEC420

TEC420

  • Zum Einstecken
  • Mantelthermoelement,
    6 mm Durchmesser
  • IEC 584-2, Klasse 2
  • Messbereich: -40…1100°C
    (-40...2012°F)

Mehr Informationen über TEC420

Omnigrad M

TC10

TC10

  • Gewinde Anschluss
  • Schutzrohr nach DIN 43772/2G+3G
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO

  • Typ J (Fe-CuNi)
    Messbereich: -40...750°C
    (-40...1382°F)

  • Typ K (NiCR-Ni)
    Messbereich: -40...1100°C
    (-40...2012°F)

Mehr Informationen über TC10

TC12

TC12

  • Klemmverschraubung
  • Schutzrohr gemäß DIN 43772/2+3
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Typ J (Fe-CuNi)
    Messbereich: -40...750°C
    (-40...1382°F)
  • Typ K (NiCR-Ni)
    Messbereich: -40...1100°C
    (-40...2012°F)

Mehr Informationen über TC12

TC13

TC13

  • Flanschanschluss
  • Schutzrohr gemäß DIN 43772/2F+3F
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Typ J (Fe-CuNi)
    Messbereich: -40...750°C
    (-40...1382°F)
  • Typ K (NiCR-Ni)
    Messbereich: -40...1100°C
    (-40...2012°F)

Mehr Informationen über TC13

Omnigrad S

TC15

TC15

  • Schutzrohr gemäß DIN 43772/4 + 4F
  • Austauschbarer Messeinsatz, MgO
  • Typ J (Fe-CuNi)
    Messbereich: -40...750°C
    (-40...1382°F)
  • Typ K (NiCr-Ni)
    Messbereich: -40...1100°C
    (-40...2012°F)

Mehr Informationen über TC15

TC88

TC88

  • Zum Einschrauben in ein vorhandenes Schutzrohr
  • Schutzart bis IP 68
  • Typ J (Fe-CuNi)
    Messbereich: -40...750 °C
    (-40...1382 °F)
  • Typ K (NiCr-Ni)
    Messbereich: -40...1100 °C
    (-40...2012 °F)

Mehr Informationen über TC88