©Endress+Hauser
Nachfolger
Metrisches direktberührendes RTD/TC-Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
Weitere Informationen
Metrisches direktberührendes RTD/TC Basis-Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Merkmal / Anwendung
metrische Bauart modulares Thermometer Prozessanschluss als Klemmverschraubung ohne Halsrohr
Schutzrohr
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 10.000,00 mm (393,70'')
Prozessanschluss
Klemmverschraubung: G1/2" NPT1/2" Einschweißausführung
Oberflächengenauigkeit Ra
Arbeitsbereich
PT 100: -200 °C ...500 °C (-328 °F ...932 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751 Klasse AA nach IEC 60751
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau t50 = 2 s t90 = 5 s
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - Zulassungen
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb NEPSI Ex nA IIC T6
Zertifikate
Gost Metrology SIL (nur Transmitter)
Beliebteste Downloads
Omnigrad T TR24
Technische Information
Deutsche Version - 08/2016
Modulares Widerstandsthermometer mit Klemmverschraubung zum Einschrauben
oder Einschweißen
EN
DE
ES FR IT JA PT RU SV ZH
23/08/2016
09/04/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
23/08/2016
Dateigröße:
655.5 KB
Dateiname:
TI01117TDE_0216.pdf
Omnigrad T TR24
Technische Information
Deutsche Version - 08/2016
Modulares Widerstandsthermometer mit Klemmverschraubung zum Einschrauben
oder Einschweißen
EN
DE
ES FR IT JA PT RU SV ZH
23/08/2016
09/04/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
23/08/2016
Dateigröße:
655.5 KB
Dateiname:
TI01117TDE_0216.pdf
21 Dokumente
TI iTHERM ModuLine TST434B
Modulares Widerstandsthermometer zur Außen- oder Raumtemperaturmessung
EN
DE
Bulgarisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Slowenisch Chinesisch
07/08/2024
30/11/2023
20/11/2018
16/01/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
07/08/2024
Dateigröße:
777.1 KB
Dateiname:
TI01140TDE_0424-00.pdf
Omnigrad T TR24
Technische Information
Modulares Widerstandsthermometer mit Klemmverschraubung zum Einschrauben oder Einschweißen
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Schwedisch Chinesisch
23/08/2016
09/04/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
23/08/2016
Dateigröße:
655.5 KB
Dateiname:
TI01117TDE_0216.pdf
Technische Information TR24, omnigrad T
Modulares Widerstandsthermometer, Klemmverschraubung zum Einschrauben oder Einschweißen
EN
DE
Tschechisch Estnisch Französisch Italienisch Chinesisch
01/12/2008
01/08/2008
01/09/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2008
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI269tde_1208.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
28/03/2023
20/12/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
DE
Chinesisch
30/08/2023
15/05/2023
Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
DE
Russisch
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM
TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子 Ex nA IIC T6-T1 Gc
Sprache:
Chinesisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
XA02111TZH_0120.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC-Thermometer ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Chinesisch
28/07/2025
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2025
Dateigröße:
469.6 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2225-00.pdf
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TR24- Declaration number: HE_00512_01.17 Manufacturer specification: RoHS
Sprache:
Englisch
Version:
13/03/2017
Dateigröße:
188.6 KB
Dateiname:
HE_00512_01.17 China RoHS TR24.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Dichtung 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 Stück
Gehäusefilter Kunststoff F15, 3 Stück
Steckverbinder 4p M20/M12 150mm
Ersatzteilkit Dichtring D21/d6 Viton
Ersatzteilkit Dichtring D21/d6 Neopren
Ersatzteilkit Dichtring D21/d3 Viton
Ersatzteilkit Dichtring D21/d3 Neopren
Ersatzteilkit Ring D21/di 10xgrün
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
TPR100-
Prozessanschluss, verschiebbar TA50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
TA50-
Ersatzteilkit TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Ersatzteilkit TA50-GP/NP/HP/PP/BP/CP/DP
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT85-
Anzeigeeinheit Kopftransmitter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TID10-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT85-
iTEMP TMT180, Kopftransmitter Pt100
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT180-
iTEMP TMT181, Kopftransmitter PCP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT181-
iTEMP TMT184, Kopftransmitter PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT184-
iTEMP TMT182,Kopftransmitter HART
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
TMT182-
Beistellset kpl. TMT8x/7x (europäisch)
Readwin 2000 Bedien- + Auslesesoftware
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30A-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30D-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA21E-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30H-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30P-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20B-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA30E-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20W-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20R-
Ersatzteilkit O-Ring TA20R
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20A-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20D-
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
TA20J-
Keramik-Anschluss. 4-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111514
Keramik-Anschluss. 3-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111513
Keramik-Anschluss. 6-Leiter 5 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71111515
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren