Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Widerstandsthermometer TR15

TR15
Modulares RTD Thermometer

Robuste Temperaturmesstechnik, besonders geeignet für Dampf- oder Gas-Applikationen

TR15
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751
    Klasse AA nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Arbeitsbereich

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 30.000,00 mm (1.181,10'')

Anwendungsgebiet

Das flexibel konfigurierbare, robuste Thermometer ist für den Einsatz in anspruchsvollen Gas- und Dampf-Anwendungen, wie z. B. in der Chemie-, Öl & Gas- und Energiebranche bestens geeignet. Hohe Prozessdrücke sowie hohe Temperaturen sind durch Einsatz robuster Schutzrohre und speziell dafür ausgelegten Prozessanschlüssen handhabbar. Der Einsatz eines Kopftransmitters führt zu erhöhter Genauigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber direkt verdrahteten Sensoren.

  • Universell einsetzbar

  • Besonders geeignet für Dampf- oder Gasanwendungen mit hohen Prozessdrücken und --temperaturen

  • Messbereich: -200...+600 °C (-328...+1112 °F)

  • Statischer Druckbereich bis zu 400 bar (5800 psi)

  • Schutzklasse bis zu IP68

Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit standardmäßigen Anschlussköpfen nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Eintauchlängen

  • Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772

  • Halsrohr zum Schutz des Kopftransmitters vor Überhitzung

  • Schnelle Ansprechzeit mit reduzierter/verjüngter Schutzrohrspitze

  • Zündschutzart für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen: Eigensicher (Ex ia), nicht funkend (Ex nA)

  • Kopftransmitter mit einfacher Auswahl: Analogausgang 4 bis 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA oder FOUNDATION Fieldbus™

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel