Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse 1 nach IEC 60584
-
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Arbeitsbereich
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 750 °C
(max. 1.382 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 30.000,00 mm (1.181,10'')
Anwendungsgebiet
Das flexibel konfigurierbare und robuste Thermometer ist für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen konzipiert. Ein optionaler Kopftransmitter, mit allen gängigen Kommunikations-Protokollen, führt zu einer Erhöhung der Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren. Eine Auswahl an Prozessanschlüssen, Eintauchlängen und Werkstoffen bietet flexible Einsatzmöglichkeiten.
Universell einsetzbar
Besonders geeignet für Dampf- oder Gasanwendungen mit hohen Prozessdrücken und -temperaturen
Messbereich: –40...+1100 °C (–40...+2012 °F)
Statischer Druckbereich bis zu 400 bar (5800 psi)
Schutzklasse bis zu IP68
Vorteile
Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit standardmäßigen Anschlussköpfen nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Eintauchlängen
Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772
Halsrohr zum Schutz des Kopftransmitters vor Überhitzung
Schnelle Ansprechzeit mit reduzierter/verjüngter Schutzrohrspitze
Zündschutzart für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen: Eigensicher (Ex ia), nicht funkend (Ex nA)
Kopftransmitter mit einfacher Auswahl: Analogausgang 4 bis 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA oder FOUNDATION Fieldbus™
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Messprinzip
Thermoelement
-
Merkmal / Anwendung
metrische Bauart
modulares Thermometer
universell einsetzbar
geeignet für Ex-Bereiche
geeignet für hohe Prozessdrücke
Prozessanschluss geflanscht
mit Halsrohr
inkl. Schutzrohr (Metall) -
Schutzrohr
gebohrt (aus Vollmaterial)
-
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
-
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
18,0 mm (0,71'')
24,0 mm (0,94'') -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 30.000,00 mm (1.181,10'')
-
Werkstoff Schutzrohr
1.0460 (A105)
1.4571 (316Ti)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
Alloy C276 (2.4819)
Duplex SAF 2205 (1.4462)
Titan Gr2 (3.7035 ) -
Optionale Beschichtung
Nicht definiert
-
Prozessanschluss
Einschweißausführung
Flansch:
DN25 PN40 B1 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5) -
Form der Spitze
verjüngt
-
Oberflächengenauigkeit Ra
0,8 μm (31,5 μin.)
-
Arbeitsbereich
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 750 °C
(max. 1.382 °F) -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Genauigkeit
Klasse 1 nach IEC 60584
-
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau
-
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - Zulassungen
ATEX Ex ia, Ex nA
IECEx Ex ia
NEPSI Ex ia
EAC Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc -
Zertifikate
Gost Metrology
SIL (nur Transmitter)
-
-
Technische Information (TI)
TI TR15, TC15
-
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 04/2023New version available in EnglishModulares Thermometer mit Halsrohr, Schutzrohr aus Vollmaterial, mit
Flansch oder zum EinschweissenEN DE 26/04/202328/02/202205/08/201311/12/2012Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2023
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01100TDE_0423-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information TC 15, Omnigrad M
-
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 02/2004New version available in EnglishTechnische Information TC 15, Omnigrad M Thermoelement mit Flansch oder
Schweißanschluss mit Schutzrohr Vollmaterial und
austauschbarem MesseinsatzEN DE 01/02/2004Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2004
Dateigröße:
919.1 KB
Dateiname:
TI277tde_0204.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Feldgehäuse TA30P
-
Einbauanleitung (EA)
Englische Version - 04/2025New version available in EnglishFeldgehäuse TA30P
EN DE 01/04/2025Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2025
Dateigröße:
210 KB
Dateiname:
Bild TA30P.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
-
Sicherheitshinweise (XA)
Deutsche Version - 03/2023New version available in EnglishRTD/TC-Thermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN DE 28/03/202320/12/2021Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
-
Sicherheitshinweise (XA)
Deutsche Version - 07/2025New version available in EnglishRTD/TC-Thermometer
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN DE 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2025
Dateigröße:
469.6 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2225-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
-
Sicherheitshinweise (XA)
Chinesische Version - 07/2020New version available in English温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 GcSprache:
Chinesisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
XA02111TZH_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx
-
Sicherheitshinweise (XA)
Englische Version - 07/2024New version available in EnglishRTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN DE 17/07/202410/03/202002/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
-
Sonderdokumentation (SD)
Englische Version - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
-
Arbeitsgebiete (FA)
Französische Version - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
-
Arbeitsgebiete (FA)
Englische Version - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.8 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-Zeichnungen CAD-Zeichnungen
- CAD-Zeichnungen
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte