Spezifikation im Überblick
-
Ausgang
WirelessHART-Kommunikationsschnittstelle
Übertragungsgeschwindigkeit: Nominal 250 kBits/s
Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band)
Sendebereich unter Referenzbedingungen:
Außenbereich 250 m, Innenbereich 50 m -
Anzeige
Geräteseitig mittels 3 Leuchtdioden
Anwendungsgebiet
Der WirelessHART-Adapter SWA70 ist ein Funkmodul zur drahtlosen Übertragung von 4...20 mA/HART-Signalen von angeschlossenen Feldgeräten an ein WirelessHART-Fieldgate. Zur Energieversorgung stehen als Einsätze eine Batterie oder Netzteile zur Verfügung. Der WirelessHART-Adapter ist in explosionsgefährdeten und nicht-explosionsgefährdeten Bereichen für verschiedene Anwendungen einsetzbar.
Prozessoptimierung: Die Anbindung des WirelessHART-Adapters ermöglicht die Überwachung und Optimierung von Anlagenbereichen mit weniger Kosten und geringerem Aufwand.
Bestandsüberwachung in Tanks und Silos: Messwerte werden zusammen mit dem Geräte- und Batteriestatus in regelmäßigen Zeitabständen an ein übergeordnetes System übermittelt.
Zustandsüberwachung von Anlagen: Wireless-Geräte werden an kritischen Punkten in der Anlage montiert, mit schlechter Zugänglichkeit oder hohen Verdrahtungskosten. Verbesserter Datenfluss und Diagnose erhöhen die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anlage.
Vorteile
Schnelle Aufrüstung von HART-Geräten auf WirelessHART-Technologie
Schnelle Integration von 4...20 mA-Feldgeräten in ein WirelessHART-Netzwerk
Verbindung von einem 4...20 mA-Feldgerät und bis zu vier HART-Feldgeräten im Multidrop-Verfahren zu einem WirelessHART-Adapter
Unterstützung von Burst-Modus und Ereignisbenachrichtigungen
Anbindung von entfernt gelegenen und schwer zugänglichen HART-Geräten an die Warte ohne teure Verkabelung
Einfache Planung, schnelle Installation und Integration
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA WirelessHART-Adapter SWA70
Deutsche Version - 01/2022
Intelligentes WirelessHART-Funkmodul mit Versorgungsspannung für Feldgeräte
EN DE 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
03/01/2022
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
BA00061SDE_2222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA WirelessHART-Adapter SWA70
Deutsche Version - 01/2022
Intelligentes WirelessHART-Funkmodul mit Versorgungsspannung für Feldgeräte
EN DE 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
03/01/2022
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
BA00061SDE_2222-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI WirelessHART-Adapter SWA70
Intelligenter WirelessHART-Adapter mit Versorgungsspannung für
FeldgeräteEN DE 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
851.4 KB
Dateiname:
TI00026SDE_2524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA WirelessHART-Adapter SWA70
Intelligentes WirelessHART-Funkmodul mit Versorgungsspannung für
FeldgeräteEN DE 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
03/01/2022
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
BA00061SDE_2222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
WirelessHART Adapter SWA70 Brief Operating Instruction DE, EN, FR, ES, IT, NL
Intelligentes Funkmodul
Intelligent wireless modem
Modem sans fil intelligent
Modem inteligente wireless
Modem wireless intelligente
Intelligente draadloze modemEN DE 30/06/201631/03/201528/05/201424/01/201416/07/2013Sprache:
Englisch
Version:
30/06/2016
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA00063SA6_2016_PV02.40.xx.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4/T3 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C DbEN DE 26/02/2024Sprache:
Englisch
Version:
26/02/2024
Dateigröße:
561.5 KB
Dateiname:
XA03229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbSprache:
Englisch
Version:
02/08/2021
Dateigröße:
456.6 KB
Dateiname:
XA02655FEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
WirelessHART adapter SWA70 ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4/T3 Gb II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db IECEx: Ex ia IIC T4/T3 Gb Ex tb [ia] IIIC T70°C Db Safety Instructions
Communication, Hardware and Software
EN DE 16/08/201720/09/201626/02/2016Sprache:
Englisch
Version:
16/08/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
XA01366FA3_0317.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions WirelessHART-Adapter SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb, Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134;IECEx BVS 09.0062EN DE 06/06/201331/12/201021/01/2010Sprache:
Englisch
Version:
06/06/2013
Dateigröße:
487 KB
Dateiname:
XA00506FA3_1413.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
1Ex ia IIC T4/T3 Gb X
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db XEN DE 18/01/202119/03/201828/06/2016Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2021
Dateigröße:
459.8 KB
Dateiname:
XA01505FEN_0321.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
WirelessHART-Adapter SWA70
CSA Control Drawing
960018577 B
4..20 mA HART (IS)EN DE 13/01/201720/12/2010Sprache:
Englisch
Version:
13/01/2017
Dateigröße:
470 KB
Dateiname:
XA00538FEN_1416.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
WirelessHART adapter SWA70 JPN: Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb Safety Instructions
Communication, Hardware and Software
EN DE 06/08/2018Sprache:
Englisch
Version:
06/08/2018
Dateigröße:
168 KB
Dateiname:
XA01761FEN_0118.pdf
-