- F
- L
- E
- X
Proline Promag 55S für Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion
Proline Promag 55S für Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Optional: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Messbereich
0.06 dm3/min...600 m3/h (0.015 gal/min...2650 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
0...+60 °C (+32...+140 °F), 0...+80 °C (+32...+176 °F), –20...+50 °C (–4...+122 °F), –20...+180 °C (–4...+356 °F), –20...+150 °C (–4...+266 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyurethan, Hartgummi, PFA, PTFE, Naturgummi
Elektroden:: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinium, Duplex 1.4465, Wolframkarbid, Titanum
Anwendungsgebiet
Promag S ist der Spezialist für inhomogene, abrasive und korrosive Messstoffe. Die robuste Meassaufnehmer-Bauform mit industrieoptimierten Auskleidungen ermöglicht den Einsatz in schwierigsten Umgebungen und Messaufgaben wie Abwasserbehandlung, Zellstoff- und Papierherstellung oder in der Grundstoff- und Metallindustrie. Dank seinem leistungsstarken Messumformer misst Promag 55S nicht nur Durchfluss zuverlässig, sondern berechnet auch den Feststoffanteil – und dies bei geringem Wartungsaufwand.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Ideal für anspruchsvollste Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion.
Geräteeigenschaften
Verstärktes Spulensystem
Zahlreiche Messrohrauskleidungen
Feststoffanteile bis 80 Gewicht-%
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control
Zwei Schaltsausgänge
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Vorteile
Exzellente Signalstabilität durch einzigartige Signalverarbeitung
Maximale Sicherheit – branchenoptimierte Messelektroden und Auskleidungen
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Höchste Performance – mit integrierter Feststoffmessung für anspruchvolle Messstoffe
Höchste Sicherheit – integrierte Elektrodenreinigung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messprinzip
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Messprinzip
Magnetisch-Induktiv
-
Produkt‐Headline
Das Durchflussmessgerät mit besonderer Abrasionsresistenz und integrierter Feststoffanteil-Diagnose.
Exzellente Signalstabilität durch einzigartige Signalverarbeitung.
Ideal für anspruchsvollste Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion. -
Messaufnehmer‐Features
Maximale Sicherheit – branchenoptimierte Messelektroden und Auskleidungen . Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile.
Verstärktes Spulensystem. Zahlreiche Messrohrauskleidungen. Feststoffanteile bis 80 Gewicht-%. -
Messumformer-Features
Höchste Performance – mit integrierter
Feststoffmessung für anspruchvolle Messstoffe. Höchste Sicherheit – integrierte Elektrodenreinigung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control . Zwei Schaltausgänge. HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus. -
Nennweitenbereich
DN 15...600 (1/2"...24")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyurethan, Hartgummi, PFA, PTFE, Naturgummi
Elektroden:: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinium, Duplex 1.4465, Wolframkarbid, Titanum -
Messgrössen
Volumenfluss, Leitfähigkeit, Massefluss
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Optional: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Messbereich
0.06 dm3/min...600 m3/h (0.015 gal/min...2650 gal/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Messstofftemperaturbereich
0...+60 °C (+32...+140 °F), 0...+80 °C (+32...+176 °F), –20...+50 °C (–4...+122 °F), –20...+180 °C (–4...+356 °F), –20...+150 °C (–4...+266 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
–40...+60 °C (–40...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet
Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung -
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
-
Schutzart
IP 67 (Type 4x enclosure) IP 68 (Type 6P enclosure) optional für Getrenntversion
-
Anzeige/Bedienung
vierzeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Touch control -
Ausgänge
4...20mA
(aktiv/passiv) Impuls-/ Frequenzausgang (aktiv/passiv)
Zwei Statusausgänge -
Eingänge
Status
Stromausgang -
Digitale Kommunikation
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Energieversorgung
AC 20...260 V
DC 20...64 V -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX
FM
CSA, UK Ex -
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
-
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN, PED
-
Materialzertifikate
3.1 Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
Trinkwasserzulassung: ACS, KTW-BWGL, NSF 61, WRAS BS 6920
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag 55S Technische Information
-
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 05/2026New version available in EnglishMagnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Durchflussmengenmessung von feststoffbeladenen oder
inhomogenen FlüssigkeitenEN DE 12/05/202627/04/202127/11/201701/03/201116/10/2009Sprache:
Deutsch
Version:
12/05/2026
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
TI00071DDE_1625.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Beschreibung Gerätefunktionen
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 05/2026New version available in EnglishBeschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promag
55 PROFIBUS DP/PAEN DE 12/05/202601/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
12/05/2026
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00125DDE_1425.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 05/2026New version available in EnglishBeschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung ProlinePromag 55EN DE 12/05/202619/10/200901/11/200701/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
12/05/2026
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA00120DDE_1325.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Betriebsanleitung
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 05/2026New version available in EnglishMagnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene
oder inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionen
in separater Dokumentation)EN DE 12/05/202627/11/201701/03/201114/09/201019/10/2009Sprache:
Deutsch
Version:
12/05/2026
Dateigröße:
8.9 MB
Dateiname:
BA00124DDE_1525.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 05/2026New version available in EnglishMagnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder
inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater
Dokumentation)EN DE 12/05/202627/04/202113/11/201719/10/200901/11/2007Sprache:
Deutsch
Version:
12/05/2026
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA00119DDE_1525.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Betriebsanleitung
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 05/2026New version available in EnglishMagnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder
inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionen in separater
Dokumentation)EN DE 12/05/202627/11/201701/12/200901/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
12/05/2026
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
BA00126DDE_1425.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Gerätefunktionen
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 05/2026New version available in EnglishBeschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung ProlinePromag 55
FOUNDATION FieldbusEN DE 12/05/202601/12/200901/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
12/05/2026
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00127DDE_1325.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag 55 Kurzanleitung
-
Kurzanleitung (KA)
Deutsche Version - 04/2021New version available in EnglishMagnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
EN DE 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
KA00029DDE_1721.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Einbauanleitung (EA)
Englische Version - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Einbauanleitung (EA)
Englische Version - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN DE 15/11/201818/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
-
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-Zeichnungen CAD-Zeichnungen
- CAD-Zeichnungen
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte