Portable Probenehmer

Liquiport 2010 CSP44

csp44

  • Kläranlagen, Wasserbehörden, industrielle Prozesse
  • Gleichzeitig Proben nehmen und messen 
  • Einfache Bedienung und Handhabung der Proben 
  • Sichere Probenaufbewahrung durch abschließbares Gehäuse

Mehr Informationen über csp44

Liquiport 2000, RPT20

RPT20

  • Dosiersystem: Schlauchpumpe
  • Saughöhe: 8 m
  • Kühlung: Passiv: Brucheis
  • Hilfsenergie: 110/230 VAC,
    12 VDC (Akku)

Mehr Informationen über RPT20

Liquiport 2000 Ex, RPT22

RPT22

  • Dosiersystem: Schlauchpumpe
  • Saughöhe: 8 m
  • Kühlung: Passiv: Brucheis
  • Hilfsenergie: 12 VDC (Akku)
  • Ex-Zulassung: ATEX II2G, Zone 1

Mehr Informationen über RPT22

Stationäre Probenehmer

Liquistation CSF48

csf48

  • Kläranlagen, Wasserbehörden, industrielle Prozesse
  • Gleichzeitig Proben nehmen und Messen
  • Einfache Bedienung und Handhabung der Proben 
  • Robustes Gehäuse, sichere Probenaufbewahrung

Mehr Informationen über csf48

ASP Station 2000 Vakuum System, RPS20

RPS20

  • Dosiersystem: Vakuum
  • Saughöhe: 8 m
  • Kühlung/Heizung:
    Aktiv: dynamisches Kühlaggregat, Verdampfer und Abtauheizung eingeschäumt 
  • Hilfsenergie: 110/230 V/AC

Mehr Informationen über RPS20

ASP Station 2000 Ex, RPS22

RPS22

  • Dosiersystem: Vakuum
  • Saughöhe: 8 m
  • Kühlung/Heizung:
    Aktiv: dynamisches Kühlaggregat, Verdampfer und Abtauheizung eingeschäumt 
  • Hilfsenergie: 110/230 VAC
  • Ex-Zulassung: ATEX II3G, Zone 2

Mehr Informationen über RPS22

ASP Station 2000 Peristaltik-Schlauchpumpe, RPS24

RPS24

  • Dosiersystem: Peristaltik (Schlauchpumpe)
  • Saughöhe: 8 m
  • Kühlung/Heizung:
    Aktiv: dynamisches Kühlaggregat, Verdampfer und Abtauheizung eingeschäumt 
  • Hilfsenergie: 110/230 VAC

Mehr Informationen über RPS24

Messstationen

Liquistation CSF48

csf48

  • Kläranlagen, Wasserbehörden, industrielle Prozesse
  • Gleichzeitig Proben nehmen und Messen
  • Einfache Bedienung und Handhabung der Proben 
  • Robustes Gehäuse, sichere Probenaufbewahrung

Mehr Informationen über csf48

Messstation CE4

CE4

  • Dosiersystem: Vakuum oder Peristaltik (Schlauchpumpe)
  • Saughöhe: 8 m
  • Kühlung/Heizung:
    Aktiv: dynamisches Kühlaggregat, Verdampfer und Abtauheizung eingeschäumt

  • Hilfsenergie: 230/400 VAC
  • Automatische Sensorreinigung
  • Messparameter: pH-Wert, Temperatur, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübung; optional: Nitrat, SAK, Chlorid


Mehr Informationen über CE4

Probenahmearmatur

Samplefit CSA420

CSA420

  • Probenahme direkt aus dem Prozess
  • Verschiedene Material- und Ausstattungsoptionen
  • Kurze Probenahmeintervalle
  • Geringe Probevolumen

Mehr Informationen über CSA420